AVX presenta su cartera ampliada de soluciones de RF y microondas de alto rendimiento en IMS 2018

Ingenieros de AVX y sus subsidiarias Ethertronics & ATC estarán en el sitio para promover la cartera en constante expansión de soluciones de microondas y RF de alto rendimiento de la compañía, que incluyen: filtros, resistencias, conductores térmicos y antenas.

SMI 2018
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (17 de mayo de 2018) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, expondrá en el Simposio Internacional de Microondas de este año (SMI 2018), que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Pensilvania en Filadelfia del 10 al 15 de junio.

La exposición IMS de AVX abarcará los stands 707 y 713 y mostrará las últimas soluciones de microondas y RF de alto rendimiento de AVX y sus subsidiarias. Etertrónica y Corporación Americana de Cerámica Técnica (ATC). Al menos ocho de los ingenieros más destacados de la empresa, incluido el miembro de AVX, Ron Demcko; el director de marketing de películas finas de AVX, Leonid Talalaevsky; Edgardo Menéndez, Gerente de Negocios Mundial de AVX para Cerámica RF/Microondas y MLO; Larry Eisenberger, ingeniero principal de marketing de tecnología de AVX; y el subdirector general de Ethertronics para América, Chen Huang, estarán presentes para presentar a los asistentes las características y beneficios de una amplia gama de productos nuevos y existentes, que incluyen:

  • lo nuevo de AVX Conductores térmicos de la serie λ-Bridge (Lambda-Bridge), que son compactos, rentables y extremadamente eficientes, exhiben una alta conductividad térmica, baja resistencia térmica y una capacitancia tan baja que son prácticamente transparentes en frecuencias de RF/microondas.
  • lo nuevo de AVX Filtros de paso de banda MLO® serie BP, que están diseñados utilizando topologías de filtro de alto orden, admiten 18 bandas de paso que abarcan entre 620 y 5,930 MHz, presentan un perfil ultrabajo de 0.556 mm o menos y exhiben una excelente respuesta de frecuencia con baja pérdida de inserción, alto rechazo fuera de banda y caídas pronunciadas para una amplia gama de aplicaciones inalámbricas, que incluyen: sistemas de comunicaciones inalámbricas, radios militares y de primeros auxilios de emergencia, vehículos aéreos no tripulados, estaciones base, femtocélulas, microcélulas, terminales y puntos de acceso inalámbricos y equipos de instrumentación.
  • Ultraminiatura de construcción robusta de AVX (EIA 0402, 1005 métrico) Resistencias de banda ultraancha serie UBR, que están fabricados con materiales de nitruro de tantalio (TaN) de alto rendimiento; utilice la tecnología de montaje en superficie FLEXITERM® de sándwich de vidrio patentada y calificada para automóviles de la compañía para brindar una medida adicional de protección contra daños por flexión durante la instalación; emplear corte 100% láser para lograr tolerancias estrictas; y ofrece una potencia nominal de 125 mW y un rango de frecuencia más amplio que el de la competencia, que se extiende desde CC hasta 20 GHz, en aplicaciones en los mercados de comunicaciones optoelectrónicas, automotrices, de telecomunicaciones, de banda ancha y por satélite.
  • AVX robusto, 8W Filtros SMD de película delgada (ITF) integrados 1206 de paso bajo serie LP, que ofrecen un excelente rendimiento de alta frecuencia con baja pérdida de inserción y atenuación extremadamente aguda en aplicaciones inalámbricas con frecuencias que abarcan desde 700 MHz hasta 3.8 GHz, incluidos: sistemas de comunicaciones militares y móviles, redes inalámbricas de área grande (LAN), sistemas de posicionamiento global, sistemas de localización de vehículos y receptores de televisión por satélite.
  • La innovación de Ethertronics Sistema WiFi Active Steering™ 802.11ax, que duplica el rendimiento y el alcance de Wi-Fi con la combinación de un procesador de dirección y un interruptor de antena y proporciona escalabilidad crítica para aplicaciones 802.11ax de próxima generación y fue honrado con un Productos Electrónicos Premio Producto del Año 2017. La función de Procesador de dirección activa EC477 permite la optimización del enlace de radio por antena, por cliente y por paquete, admite configuraciones de antena MIMO de hasta 8 x 8 y combina señales para lograr una ganancia adicional de hasta 3 dB del enlace de radio. El Interruptor de dirección activa EC624 Actúa como un dispositivo esclavo del procesador de dirección, seleccionando el patrón de haz deseado de una antena activa momento a momento para mantener el patrón de radiación en el objetivo. Ambos dispositivos utilizan un esquema de señalización de datos a través de coaxial que permite que los dispositivos interactúen con las antenas y entre sí a través del mismo cable que transporta la señal de RF, eliminando la necesidad de cableado adicional y conectores personalizados y reduciendo costos en comparación con otros MIMO. configuraciones.
  • El nuevo sistema rentable y de alta precisión de Ethertronics Cámara de prueba móvil 5G, que está diseñado para abordar los complejos desafíos de prueba y verificación del rendimiento de la antena 5G en bandas de ondas milimétricas. El sistema de prueba ETH-5G-1000 tiene un diseño compacto, portátil y totalmente blindado que libera espacio en laboratorios y entornos de producción y proporciona rápidamente una caracterización del rendimiento integral y de alta precisión para pruebas inalámbricas (OTA) 5G, que incluyen características de ganancia, eficiencia, directividad, polarización y haz, junto con mediciones de patrón de radiación 3D, para validar exhaustivamente el rendimiento de la relación a nivel de dispositivo y acelerar el tiempo de comercialización de los nuevos dispositivos de ondas milimétricas 5G. Las capacidades avanzadas del ETH-5G-1000 también están disponibles a través de los servicios de prueba de valor agregado de Ethertronics, que permiten a los fabricantes de dispositivos subcontratar sus requisitos de caracterización de RF 5G.

“Como conferencia insignia de la Sociedad de Técnicas y Teorías de Microondas del IEEE, IMS tiene una larga tradición de abordar cuestiones de interés inmediato y a largo plazo para los investigadores, tecnólogos y profesionales de microondas, RF y ondas milimétricas. Por eso, estamos entusiasmados de presentarles a los asistentes nuestras contribuciones más recientes a esta industria en rápida evolución”, dijo Ron Demcko, miembro de AVX. “Aunque quizás seamos más conocidos por nuestros capacitores, inductores y filtros, AVX ha ofrecido durante mucho tiempo una amplia variedad de resistencias, terminadores, atenuadores, diplexores, triplexores, ecualizadores, acopladores y divisores de potencia de última generación, todos diseñados para proporcionar el máximo rendimiento en aplicaciones de microondas y RF en una multitud de mercados. Este año, también estamos orgullosos de presentar el último complemento a nuestra cartera de soluciones existente: los innovadores sistemas de antenas pasivas y activas de Dipolo magnético aislado (IMD) de Ethertronics para aplicaciones inalámbricas en telefonía móvil, Wi-Fi, defensa, aeroespacial, mercados médicos y de IoT”.

Para obtener más información sobre AVX, visite los stands 707 y 713 en SMI 2018, navegue a www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.

Nota del editor: para programar una cita con un representante de AVX en IMS 2018, comuníquese con Christina Sandidge, especialista en relaciones públicas, BtB Marketing Communications, en cristina.sandidge@btbmarketing.com o al 919-872-8172