Además de promocionar su amplia cartera de componentes de RF y microondas de alto rendimiento, AVX está demostrando dispositivos de protección de circuitos para RF y circuitos digitales de alta velocidad, además de demostrar y probar un kit de carga ficticia para radioaficionados.
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (5 de junio de 2017) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, está mostrando su amplia cartera de soluciones de microondas y RF de alto rendimiento en el Simposio Internacional de Microondas IEEE de este año (SMI 2017), que tendrá lugar esta semana, del 4 al 9 de junio, en Honolulu.
En los stands 1212 y 1311, el miembro de AVX, Ron Demcko, el director de marketing de película delgada, Leonid Talalaevsky, y el gerente comercial mundial de RF/Microwave Ceramics y MLO, Edgardo Menéndez, presentarán a los asistentes productos que incluyen: resistencias de alta potencia, atenuadores, terminaciones y condensadores, resistencias de unión de cables y filtros orgánicos multicapa (MLO™) de alto rendimiento de paso bajo, paso de banda y paso alto. Las capacidades de frecuencia del portafolio se extienden desde el rango de kilohercios hasta 100 GHz y las capacidades de potencia se extienden hasta cientos de vatios, lo que permite el empleo en una variedad de aplicaciones comerciales, de consumo, automotrices, industriales, médicas, de telecomunicaciones, ópticas, espaciales y militares con condiciones ambientales. que van desde duras hasta benignas.
El personal de AVX también está demostrando dispositivos de protección de circuitos para RF y circuitos digitales de alta velocidad en el stand, así como un kit de carga ficticia de radioaficionado que contiene dos terminaciones de alta potencia, 50 Ω, 25, 60, 75 o 100 W y un panel de soldadura. /Conector de montaje en chasis con un conector SO239 y un enchufe PL259. Un número limitado de kits de carga ficticios de cortesía están disponibles para los entusiastas de la radioafición, y se proporcionarán junto con un folleto que contiene especificaciones para los parámetros de terminación, consejos de montaje e información sobre cómo optimizar el flujo de calor a través del lado caliente de las terminaciones para crear un sustrato.
“Aunque quizás seamos más conocidos por nuestros capacitores, inductores y filtros, AVX ofrece una amplia variedad de resistencias, terminadores, atenuadores, diplexores, triplexores, ecualizadores, acopladores y divisores de potencia de última generación, todos diseñados para Proporcionar el máximo rendimiento en aplicaciones de RF y microondas en una multitud de mercados. Por eso, estamos entusiasmados por la oportunidad de demostrar algunos de estos productos y sus capacidades en IMS esta semana”, dijo Ron Demcko, miembro de AVX.
Las presentaciones de productos recientes que también se promocionan en el evento incluyen:
- Serie WBR Resistencias de unión de cables resistentes, de película delgada, contacto superior y aislamiento inferior con contornos de chip pequeños de 0202 (0.02” x 0.02”) y tolerancias dimensionales extremadamente ajustadas (±0.003”).
- Serie MS Condensadores de una sola capa semiconductores de óxido metálico (MOS) para aplicaciones en los rangos de RF, microondas y gigahercios (funcionamiento de CC a 20 GHz).
- Serie GiGuard Diodos de supresión de ESD bidireccionales que combinan lo último en tecnología de supresión de voltaje transitorio (TVS) con diseños de empaque 0201 y 0402 en miniatura, sin cables y de bajo perfil para brindar protección ESD de vanguardia en circuitos de comunicación y datos de alta velocidad.
- Serie LP Filtros SMD de película delgada (ITF) integrados de paso bajo, miniatura, de 15 W, de alto rendimiento y que exhiben una baja pérdida de inserción y una atenuación extremadamente nítida en aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia que abarcan de 512 MHz a 1,800 MHz.
- Serie HF Filtros de paso alto MLO que utilizan materiales de alta constante dieléctrica y baja pérdida para ayudar a los ingenieros a integrar elementos pasivos de alta Q, como inductores y condensadores, en pilas multicapa con empaques de montaje en superficie de matriz terrestre que se adaptan en expansión a la mayoría de los materiales de placas de circuito impreso orgánicos. proporcionando una confiabilidad mejorada sobre los dispositivos estándar de silicio y cerámica.
Para obtener más información sobre IMS 2017, visite http://ims2017.org/. Para obtener más información sobre AVX, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.
Nota del editor: para programar una cita con AVX en IMS 2017, comuníquese con Sarah Teal, coordinadora de relaciones públicas, BtB Marketing Communications, en sales@costex.com o al 919-872-8172