El contenido incluye una amplia gama de componentes de baja pérdida que ofrecen soluciones ideales para almacenamiento de energía, bloqueo, soporte de circuitos integrados, filtrado de salida y conexiones externas en generadores termoeléctricos, células solares, dispositivos piezoeléctricos, microturbinas eólicas y más.
FOUNTAIN INN, SC (25 de octubre de 2017) – AVX Corporation, fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, anuncia el lanzamiento limitado de su nuevo kit de diseño de aplicaciones de recolección de energía. El kit incluye una amplia gama de componentes de baja pérdida seleccionados manualmente para proporcionar a los ingenieros soluciones ideales para almacenamiento de energía, bloqueo, soporte de circuitos integrados, filtrado de salida y conexiones externas en generadores termoeléctricos, células solares, dispositivos piezoeléctricos y microturbinas eólicas. incluidos: MLCC, supercondensadores, diodos Schottky, inductores y conectores. También viene con un folleto que proporciona a los usuarios una breve introducción a la recolección de energía e información adicional sobre los componentes que contiene.
"La recolección de energía finalmente se está convirtiendo en una solución práctica para proporcionar energía a los circuitos", dijo Eric DeRose, ingeniero de aplicaciones de campo de AVX. “Las necesidades de energía de los circuitos integrados y generales tienen una tendencia a la baja y alcanzan niveles completamente inauditos hace apenas unos años, el costo de las fuentes de recolección de energía continúa cayendo y el tamaño y la eficiencia de los recolectores de energía están mejorando dramáticamente, lo que permite a los ingenieros emplear fuentes generadoras más pequeñas, livianas y confiables en sus diseños”.
Los componentes incluidos en el nuevo kit de diseño de aplicaciones de recolección de energía incluyen:
- Condensadores dieléctricos X5R, que ofrecen una alta eficiencia volumétrica y son muy adecuados para aplicaciones de filtrado y desacoplamiento con espacio limitado.
- Condensadores dieléctricos X7R, que exhiben una variación de temperatura no lineal de la capacitancia dentro de ±15 % de -55 °C a +125 °C.
- Supercondensadores de la serie SCC, que ofrecen excelentes características de manejo de potencia de pulso resultantes de una combinación de capacitancia muy alta y ESR muy baja y pueden usarse solos o en conjunto con baterías primarias o secundarias para lograr un mayor tiempo de respaldo, mayor duración de la batería y pulsos de energía instantáneos. según sea necesario.
- Diodos rectificadores Schottky serie SD, que cuentan con tecnología de empaque de chips sin cables que elimina las uniones de cables del marco de cables para una mayor simetría superior-inferior con menos problemas de montaje y mejores capacidades de transferencia de calor y manejo de corriente.
- Inductores de potencia serie LMXN (estilo B), que cuentan con núcleos de ferrita robustos y no blindados.
- Conectores cable a cable serie 9286, que proporcionan máxima retención de cables para cables sólidos y trenzados de 18 a 24 AWG a través de un contacto de resorte activo de acero inoxidable que elimina la necesidad de activación con botón y logra importantes ahorros de costos.
- Conectores de inserción de cable a placa serie 9296, que cuentan con un sistema de contactos en caja de doble haz, permiten la conexión de montaje en superficie sin soldadura a PCB y proporcionan terminaciones simples y confiables para cables sólidos y trenzados de 12 a 28 AWG.
- Contactos IDC STRIPT™ de cable a placa 9175/6/7, que proporcionan conexiones rentables y sin aislante para cables discretos de 12 a 28 AWG, funcionan igual que los conectores aislados tradicionales y cuentan con certificación UL.
El nuevo kit de diseño de aplicaciones de recolección de energía de lanzamiento limitado de AVX (número de pieza: KIT-ENERGY HARVEST) ya está disponible y listo para enviarse. Para obtener información sobre pedidos, comuníquese con su representante de ventas local de AVX, cuya lista se puede encontrar en http://www.avx.com/contact-us/authorized/, o solicite un kit a través de nuestra página de solicitud de muestra en http://www.avx.com/resources/samples/. Para obtener más información sobre las diversas series de componentes pasivos representadas en el kit, haga clic en cualquiera de los muchos enlaces integrados arriba o visite http://www.avx.com/docs/techinfo/samplekits/AVX-Energy-Harvesting-Booklet.pdf. Para sugerencias de diseño, recomendaciones de piezas u otra asistencia, comuníquese con su representante de ventas local de AVX, Visite www.avx.com, correo electrónico a sales@costex.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.