Visite AVX y sus filiales Ethertronics, AB Elektronik y ATC en el pabellón B6, stand 223 y pabellón C3, stand 500 del 13 al 16 de noviembre en Munich

electronica es ampliamente reconocida como la principal feria comercial mundial de componentes, sistemas y aplicaciones electrónicos, y el 28º evento bienal de este año contará con más de 3,500 expositores de más de 50 países y destacará tecnologías de vanguardia, productos electrónicos, tendencias de la industria, y soluciones innovadoras a nivel de componentes para todos los mercados de toda la industria electrónica.
"La electrónica ha sido durante mucho tiempo la conferencia emblemática de la industria electrónica mundial, y estamos entusiasmados y orgullosos de participar una vez más en este evento incomparable", dijo Alex Schenkel, vicepresidente de ventas globales de AVX. “Este año, esperamos especialmente presentarles a los asistentes nuestra cartera en constante expansión de componentes y soluciones de productos de alto rendimiento y alta confiabilidad para una amplia gama de aplicaciones tanto de nicho como de mercados cruzados, y resaltar la última incorporación a nuestra confiable Cartera de soluciones: sistemas de antenas inteligentes de rendimiento ultraalto de Ethertronics para aplicaciones de comunicaciones inalámbricas, incluidos dispositivos 5G, Wi-Fi e IoT”.
Las selecciones de productos exhibidos de AVX y sus subsidiarias Ethertronics, AB Elektronik y ATC incluirán:
- lo nuevo de AVX Supercondensadores de tantalio húmedos de la serie TWD High-Temp Max-Cap (HTMC), que están clasificados para temperaturas de funcionamiento máximas de 175 °C, proporcionan la capacitancia de CC y la temperatura de funcionamiento más altas de cualquier capacitor de caja T4 disponible, y brindan una estabilidad eléctrica y mecánica excepcional para una vida útil prolongada de hasta 10,000 horas.
- La gama ampliada de AVX de Condensadores cerámicos multicapa (MLCC) de electrodo de metal base (BME) ESCC QPL 3009/041 serie X7R a nivel espacial, que tienen el rango CV más alto de todos los ESCC MLCC disponibles actualmente en el mercado, y están disponibles en siete tamaños de caja que van desde 0402 a 2220 con valores de capacitancia y voltajes nominales que se extienden desde 2.2 nF a 22 uF y 16-100 V.
- lo nuevo de AVX Sistema de contacto de enlace STRIPT™ de tres piezas placa a placa (BTB) Serie 70-9159 para conexiones LED lineales y PCB coplanares, que ofrece un rendimiento de confiabilidad ultra alta en un perfil más bajo y a un costo menor que los conectores aislados tradicionales para aplicaciones de iluminación de vehículos todoterreno.
- lo nuevo de AVX Filtros de paso de banda de película delgada (ITF) integrados, multicapa, serie BP, caja 0805, que exhiben un excelente rendimiento de alta frecuencia en una carcasa ultraminiatura de bajo perfil y están disponibles en cinco bandas de frecuencia que abarcan 1,308-4,320 MHz para compatibilidad con una amplia gama de aplicaciones inalámbricas, incluidos sistemas de comunicaciones móviles, receptores de televisión por satélite y GPS. .
- Etertrónica' Antena IoT muy esperada para cobertura mundial LTE Cat-M1/NB-IoT, que está especialmente diseñada para optimizar el rendimiento de la banda de baja frecuencia en dispositivos IoT con PCB pequeños. La nueva antena, que se lanzará post-electrónica, proporciona un rendimiento superior y de alta eficiencia para todas las bandas de frecuencia globales LTE Cat-M1 y NB-IoT, permite un ahorro máximo de batería y tiene un perfil bajo y un área de exclusión pequeña. para soportar diseños compactos y de alta densidad.
AVX también organizará una experiencia automotriz de realidad virtual en su pabellón B6, stand 223, que brindará a los visitantes una experiencia inmersiva que demuestra las muchas formas en que los productos AVX se emplean en aplicaciones de la industria automotriz.

Para obtener más información sobre AVX, visite el pabellón B6 en el stand 223 y el pabellón C3 en el stand 500 en electronica 2018, navegue hasta www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn además Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.