AVX realizará dos presentaciones técnicas en la conferencia sobre electrónica de alta temperatura de IMAPS: HiTEC 2016

FOUNTAIN INN, SC (5 de mayo de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, realizará dos presentaciones técnicas sobre tecnología avanzada de capacitores cerámicos y de tantalio diseñados específicamente para operaciones prolongadas a alta temperatura en el International Microelectronics Assembly and Packaging. Conferencia Internacional de la Sociedad (IMAPS) sobre Electrónica de Alta Temperatura (HolaTEC 2016), que tendrá lugar del 10 al 12 de mayo de 2016 en Albuquerque, Nuevo México.

"Como la principal conferencia técnica bienal de la industria para electrónica de alta temperatura, HiTEC es un foro importante para que los ingenieros de AVX participen en el avance de la próxima generación de componentes electrónicos para aplicaciones sujetas a temperaturas elevadas prolongadas", dijo Dave DuPré, ingeniero de aplicaciones de campo en AVX. "Nuestro trabajo de desarrollo de alta temperatura incluye tecnologías de condensadores cerámicos y de tantalio que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en entornos hostiles".

HiTEC 2016 es la conferencia líder de la industria dedicada al avance de la investigación y las aplicaciones en electrónica de alta temperatura. La conferencia bienal brinda a los investigadores e ingenieros de componentes y aplicaciones la oportunidad de intercambiar información y establecer contactos con colegas de todo el mundo en un esfuerzo por avanzar en la electrónica y las aplicaciones de alta temperatura de última generación. Además del programa técnico, que consta de más de 45 presentaciones en papel, HiTEC 2016 contará con tres sesiones plenarias sobre aplicaciones de alta temperatura impartidas por expertos de la industria, además de una exhibición de productos y un curso corto de un día de duración diseñado para brindar a los ingenieros con una revisión integral de las características de los componentes electrónicos y el rendimiento en entornos de alta temperatura.

Dave DuPré de AVX realizará dos presentaciones en la sesión de Capacitores y Filtros de este año. El primero, "Tecnologías de condensadores para aplicaciones de alta temperatura y entornos hostiles", escrito por el gerente de marketing técnico de AVX, Chris Reynolds, aborda los avances en materiales, diseño y empaque de componentes, y procedimientos de prueba para capacitores de tantalio sólidos y húmedos, así como consideraciones de diseño. para su empleo en aplicaciones con temperaturas de funcionamiento que superan los 200 °C, como exploración de petróleo en el fondo de pozo, electrónica automotriz debajo del capó y sistemas militares y aeroespaciales.

La segunda presentación, “Actualización de la tecnología MLCC de montaje en superficie para alta temperatura”, examina los desarrollos más recientes en tecnologías SMT cerámicas y capacitores con plomo diseñados específicamente para entornos de alta temperatura, y se enfoca en la calificación de dispositivos con clasificación de hasta 250 °C, así como la caracterización de dieléctricos de alta temperatura en comparación con dispositivos convencionales clasificados para 150°C o 175°C.

Para obtener más información sobre AVX, por favor Contactar con nosotros.

Acerca de IMAPS/HiTEC

La Sociedad Internacional de Ensamblaje y Embalaje de Microelectrónica (IMAPS) es la sociedad más grande dedicada al avance y crecimiento de las tecnologías de embalaje de microelectrónica y electrónica a través de la educación profesional. la sociedad cartera de tecnologías se difunde a través de simposios, conferencias, talleres, cursos de desarrollo profesional y otros esfuerzos. IMAPS tiene actualmente más de 3,000 miembros en los Estados Unidos y más de 3,000 miembros internacionales en todo el mundo. Para obtener más información sobre IMAPS, visite http://www.imaps.org/.

La Conferencia Internacional IMAPS sobre Electrónica de Alta Temperatura (HolaTEC), es la conferencia bienal líder dedicada al avance y difusión de información en la industria electrónica de alta temperatura. HiTEC 2016 programada del 10 al 12 de mayo de 2016 en Albuquerque, Nuevo México. Para obtener más información sobre HiTEC, visite http://www.imaps.org/hitec/index.htm.