FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (5 de octubre de 2016) – Corporación AVX, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado un nuevo e innovador kit de muestra que muestra una amplia gama de conectores ideales para su uso en aplicaciones de consumo, médicas, industriales y de IoT en las que el tamaño pequeño y el rendimiento de alta confiabilidad son fundamentales . Disponible como muestra física y como una simulación interactiva en línea, el nuevo kit de muestra de interconexión consta de una PCB cargada con 15 ejemplos de conectores placa a placa, cable a placa, batería y clavijas pogo, incluidos varios de los TIRA™ Contactos individuales sin aislante, aprobados por UL, AVX fue pionero en ofrecer un rendimiento de conector completo con costos y perfiles más bajos.
La versión física del kit de muestra presenta una tapa blanca diseñada para simular un módulo reemplazable o desechable y ofrece dos demostraciones activas. Usando la tapa, los usuarios físicos pueden experimentar cómo AVX nuevos conectores de batería de acoplamiento vertical eliminar la inserción angular en aplicaciones de módulos enchufables, así como la facilidad con la que contactos pogo pin se combinan con módulos en aplicaciones de base y acoplamiento, donde pueden funcionar como interfaz de carga, transferencia de datos o programación para un dispositivo portátil. El kit de muestra virtual e interconectado permite a los usuarios navegar por el tablero con el cursor y proporciona breves descripciones de cada categoría de conector, información resumida sobre cada serie y enlaces convenientes a cada página de producto.
“Los conectores incluidos en nuestro nuevo kit de muestra para el bolsillo de la camisa están diseñados para cumplir con una amplia gama de objetivos estrictos de tamaño, costo y rendimiento en una amplia gama de aplicaciones de consumo, médicas, industriales y de IoT, que incluyen: dispositivos domésticos inteligentes como termostatos y sistemas de seguridad, controles de edificios comerciales, controles de máquinas, módulos electrónicos industriales, dispositivos médicos conectados, como equipos de monitoreo de pacientes y dispensación de medicamentos, y medidores, disyuntores y paneles de redes inteligentes, entre muchos otros”, dijo Tom Anderson, gerente de productos de conectores. en AVX.
Los componentes incluidos en el nuevo kit de muestra de interconexión incluyen:
Conectores de placa a placa: La cartera de productos de conectores placa a placa de AVX incluye conectores de dos piezas, contactos individuales, conectores de borde de tarjeta de una sola pieza y conectores de compresión diseñados para satisfacer una amplia variedad de requisitos de señal y potencia. Con pasos mínimos, alturas de apilamiento bajas, una amplia gama de alturas de pasadores y varias opciones robustas que pueden soportar incluso golpes y vibraciones extremas, esta familia de productos proporciona soluciones de embalaje ideales para aplicaciones perpendiculares, paralelas y coplanares. En el kit de muestra se incluyen cuatro series representativas: contactos individuales de bajo perfil, Serie 9188 conectores escalonados del apilador, Serie 9158 conectores de apilador de doble fila, y Serie 9258 Conectores apiladores de perfil ultrabajo.
Conectores de batería: AVX ofrece la cartera más amplia de conectores de batería estándar del mercado. Disponibles en opciones horizontales y verticales, estos conectores robustos son ideales para conexiones placa a placa e integración de paquetes de baterías. Un ejemplo, un Serie 9155-800 El conector de batería de paso vertical mate de 2.0 mm se incluye en el kit de muestra.
Conectores Poke-Home de cable a placa: Con varios productos STRIPT innovadores, que fueron especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento de conector de función completa sin un aislante para reducir el tamaño y el costo, la cartera de conectores de cable a placa de AVX proporciona máxima estabilidad mecánica y retención de cables en aplicaciones industriales, control de máquinas, edificios comerciales, redes inteligentes y aplicaciones SSL/LED. En el kit de muestra se incluyen cuatro series representativas: Contactos horizontales simples serie 70-9296, Contactos verticales simples serie 70-9296, Contactos verticales simples micro serie 70-9296, y Serie 00-9296 Conectores horizontales de bajo perfil.
Conectores IDC de cable a placa: La cartera de conectores de desplazamiento de aislamiento (IDC) de cable a placa de AVX, que también presenta varios diseños STRIPT, se prueba a niveles automotrices de choque, vibración y ciclos de temperatura, y proporciona conexiones herméticas a los PCB para una confiabilidad a largo plazo. . En el kit de muestra se incluyen cuatro series representativas: Serie 9176-400 contactos IDC individuales, Serie 9176-500 contactos IDC individuales, Serie 00-9175 conectores IDC de un solo contacto, y Serie 9176-650 Conectores IDC de una sola púa.
Contactos de Pogo Pin: Diseñados para proporcionar un ciclo de vida alto en aplicaciones industriales y médicas que exigen robustez y confiabilidad, los contactos de clavija pogo de AVX están diseñados para acoplarse con almohadillas de PCB chapadas en oro o contactos planos en aplicaciones de acoplamiento y soporte, y están disponibles con alturas de contacto que abarcan de 2.0 mm a 5.5 mm para proporcionar soluciones listas para usar para una amplia variedad de aplicaciones y ofrecer alta confiabilidad e integridad de señal durante más de 10,000 ciclos de acoplamiento. Tres Serie 70-9150 En el kit de muestra se incluyen contactos de clavija pogo paralelos/apilables.
Para obtener más información sobre el nuevo kit de muestra de interconexión de AVX para aplicaciones de consumo, médicas, industriales y de IoT que exigen un tamaño pequeño y un rendimiento de alta confiabilidad, visite aquí para acceder al kit interactivo en línea y a cualquiera de los muchos enlaces integrados anteriores para obtener más información sobre series de conectores específicas. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.