AVX presenta soluciones de condensadores de alta temperatura en HiTEC 2018

La exposición destacará varias selecciones de la gama cada vez mayor de AVX de soluciones de condensadores cerámicos y de tantalio de alta temperatura, confiables y comprobadas.

HolaTEC 2018FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (27 de abril de 2018) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, está exhibiendo su cartera de soluciones de capacitores de alta temperatura durante la parte de exposición de la Conferencia Internacional de la Sociedad Internacional de Ensamblaje y Embalaje de Microelectrónica (IMAPS) sobre Electrónica de alta temperatura (HolaTEC 2018), que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en Albuquerque, Nuevo México, y es ampliamente reconocida como la principal conferencia técnica bienal de la industria dedicada al avance de la investigación y las aplicaciones de la electrónica de alta temperatura.

"HiTEC es un foro importante que permite a los ingenieros de AVX intercambiar información, discutir las últimas aplicaciones tanto con clientes como con centros de investigación, y participar en el avance de aplicaciones y electrónica de alta temperatura de última generación", dijo David DuPré, Ingeniero de aplicaciones de campo – cerámica, AVX. “Nuestra cartera de soluciones de alta temperatura se compone de una gama cada vez mayor de tecnologías de condensadores cerámicos y de tantalio que han demostrado ser confiables en aplicaciones de alta temperatura en muchos mercados. Por lo tanto, esperamos participar en la conferencia de este año, mejorar nuestro conocimiento actual y aplicar la información que adquirimos a nuevos diseños de productos que ayudarán a nuestros clientes a resolver hoy los desafíos de las aplicaciones de alta temperatura del mañana”.

Durante la parte de exhibición de HiTEC, que tendrá lugar del 8 al 9 de mayo, David DuPré y Chris Reynolds, gerente de marketing técnico de tantalio, presentarán a los asistentes selecciones del amplio portafolio de AVX de soluciones de capacitores cerámicos y de tantalio de alta temperatura, que incluyen:

  • MLCC de alta temperatura de la serie AT y con clasificación de 200 °C y 250 °C, que ofrecen un rendimiento de alta confiabilidad y larga vida útil a temperaturas de funcionamiento superiores al requisito actual de 125 °C en aplicaciones militares y comerciales emergentes, son los únicos MLCC de alta temperatura con datos de pruebas de confiabilidad a 250 °C y están clasificados en ambos 250 °C y 200 °C para proporcionar a los ingenieros esquemas de reducción de potencia óptimos.
  • MLCC SMPS apilados estilo SMX, que exhiben un excelente rendimiento de alta frecuencia, una excepcional retención de capacitancia con frecuencia, altas capacidades de manejo de corriente, bajas ESR, ESL y fugas de CC, y una amplia respuesta de frecuencia en aplicaciones de alto pulso y alta corriente; ofrecer una de las selecciones más amplias de la industria de MLCC SMPS apilados con capacidad para 200 °C; y son ideales para aplicaciones exigentes de automoción, aviónica, aeroespacial y energética.
  • MLCC estilo SXP, encapsulados y con terminales radiales, que utilizan una construcción de soldadura de alta temperatura ideal para aplicaciones automotrices híbridas, aeroespaciales y de exploración petrolera en entornos hostiles de hasta 200 °C.
  • MLCC dieléctricos X8R/X8L de alta temperatura, que brindan un rendimiento de alta confiabilidad con bajas pérdidas y capacitancia estable sobre la temperatura, están calificados para AEC-Q200, están disponibles con terminaciones FLEXITERM® y son ideales para sensores debajo del capó de automóviles y diversas aplicaciones industriales de hasta 150 °C.
  • MLCC SkyCap® para automoción de conexión radial y alto voltaje serie AR, que están calificados para AEC-Q200, exhiben una excelente resistencia al choque térmico y a la vibración en comparación con las cerámicas SMD, y son ideales para aplicaciones automotrices con requisitos de voltaje de hasta 3,000 V y temperaturas de hasta 150 °C.
  • Condensadores de tantalio serie hermética THH 230 °C, que ofrecen las clasificaciones de temperatura más altas de todos los capacitores de tantalio SMD disponibles en el mercado, tienen una excelente eficiencia volumétrica, no muestran caída de capacitancia incluso a temperaturas extremadamente altas, exhiben una estabilidad superior en altas temperaturas, alta humedad y atmósfera ambiental. ambientes y proporciona varios beneficios de diseño importantes sobre soluciones comparables de alta temperatura, como el tantalio húmedo a 200 °C, incluidas reducciones de tamaño, menor número de componentes y confiabilidad mejorada.
  • Condensadores de tantalio húmedo COTS-Plus serie TWC-Y, que están diseñados para hasta 500 horas de funcionamiento a 200 °C con reducción de potencia aplicable y están sellados herméticamente para soportar entornos extremos.
  • Condensadores de tantalio SMD serie THJ 200ºC, que presenta menos de 1 mA de corriente de fuga después de 1,000 horas de funcionamiento a 200 °C y es ideal para aplicaciones de perforación petrolera, aeroespaciales y automotrices.

Para obtener más información sobre las soluciones de condensadores AVX de alta temperatura descritas anteriormente, haga clic en los enlaces integrados o navegue hasta la Guía de aplicaciones de la gama de productos de alta temperatura de AVX y el Catálogo de soluciones de alta temperatura de AVX. Para obtener más información sobre HiTEC 2018, visite http://www.imaps.org/hitec/. Para todas las demás consultas, visite www.avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.