AVX expone en Electronica 2016

FOUNTAIN INN, SC (24 de octubre de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, expondrá en la 26ª bienal Electronica - la principal feria mundial de componentes, sistemas y aplicaciones electrónicos - que tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre de 2016 en Munich.

Personal destacado de AVX, que exhibirá en el pabellón B6 en el stand 314, estará presente para promover la amplia cartera de la compañía de componentes avanzados pasivos y de interconexión para aplicaciones automotrices, médicas, de defensa, aeroespaciales, industriales y de consumo.

Los productos pasivos que se exhibirán en el evento incluyen: los últimos lanzamientos de alta capacitancia para MLCC automotrices, capacitores de película de enlace de CC para vehículos eléctricos y dos nuevas series de supercondensadores.

AVX Serie MLCC automotriz está calificado para AEC-Q200; disponible en dieléctricos X7R y NP0 con una amplia gama de tamaños de carcasa, valores de capacitancia y voltajes de trabajo; y es ideal para su uso en aplicaciones automotrices que incluyen: sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), desacoplamiento de energía del procesador central, sensores, cámaras y radar, entre otros. Sus piezas de alto CV eliminan los problemas comunes de calidad de la energía en estas y otras aplicaciones de alta confiabilidad, y los tamaños pequeños de la caja permiten módulos reducidos y una ubicación eléctrica óptima dentro de los circuitos.

Los condensadores de película de enlace de CC de la serie FHC de AVX fueron diseñados especialmente para su uso junto con los módulos HybridPACK™1 y HybridPACK™2 de Infineon en aplicaciones de vehículos eléctricos. Calificada para AEC-Q200, la serie emplea un dieléctrico de polipropileno metalizado delgado que exhibe un proceso de autocuración controlado y una bobina elemental interna que se utiliza como ladrillo para reducir las limitaciones de expansión térmica y permitir flexibilidad en términos de diseño interno, capacidades actuales, y repartición.

AVX Serie SCC supercondensadores y Serie SCM Los módulos de supercondensador combinan valores de capacitancia muy altos con ESR muy bajo para lograr excelentes características de manejo de potencia de pulso. Capaces de usarse solas o junto con baterías primarias o secundarias, ambas series ofrecen tiempos de respaldo extendidos, mayor duración de la batería y pulsos de energía instantáneos según sea necesario en aplicaciones que incluyen: fuentes de alimentación ininterrumpida, sistemas de flash de cámara, equipos de medición remota, escáneres, juguetes y juegos, además de una variedad de aplicaciones de atraco, recolección de energía y potencia de pulso GSM/GSR.

Los productos de interconexión que se exhibirán en el evento incluyen los 15 conectores placa a placa, cable a placa, batería y pogo pin presentados en El nuevo e innovador kit de muestra de interconexión de AVX, que destaca soluciones que son ideales para su uso en aplicaciones de consumo, médicas, industriales y de IoT que exigen un tamaño pequeño y un rendimiento de alta confiabilidad. Disponible como muestra física y como simulación interactiva en línea, el kit también incluye varios de los TIRA™ Contactos individuales sin aislante, aprobados por UL, AVX fue pionero en ofrecer un rendimiento de conector completo con costos y perfiles más bajos.

Para obtener más información sobre los componentes avanzados pasivos y de interconexión que AVX presentará en Electronica 2016, visite los enlaces incluidos arriba o, si planea asistir a Electronica, visite AVX en el pabellón B6 en el stand 314, del 8 al 11 de noviembre. Para programar una cita con un representante de AVX en Electronica 2016, comuníquese con Rosemarie Krause, editor técnico, Elektronikpraxis, en sales@costex.com o +49 (89) 9066-37. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.

STRIPT™ es una marca registrada de AVX Corporation. HybridPACK™1 y HybridPACK™2 son marcas comerciales de Infineon Technologies AG.