Además de presentar un estudio de caso sobre condensadores de pila pequeña en SMPS, AVX promoverá su amplia cartera de soluciones de componentes de potencia media y alta, de alta confiabilidad, para ambientes hostiles, que incluyen: condensadores avanzados de cerámica, tantalio y película de potencia. supercondensadores
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (19 de febrero de 2018) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, presentará y exhibirá en la Conferencia de Electrónica de Potencia Aplicada (APEC) de 2018, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Henry B. González en San Antonio, Texas, del 4 al 8 de marzo.
Ron Demcko, miembro de AVX, y Eric DeRose, ingeniero de marketing de productos de supercondensadores, presentarán el “Estudio de caso: los condensadores de pila de tamaño pequeño reemplazan los condensadores electrolíticos de aluminio en SMPS” en el Sesión industrial sobre condensadores para aplicaciones emergentes de conversión de energía (IS03) aproximadamente a las 11:25 a. m. del martes 6 de marzo, en la sala 205.
Demcko y DeRose también se unirán a varios colegas en la Exposición APEC, del 5 al 7 de marzo en Pabellón #1325, para promover la amplia cartera de AVX de soluciones de componentes de alta confiabilidad, entornos hostiles y potencia media y alta, que incluyen: condensadores y supercondensadores avanzados de cerámica, tantalio y película de potencia. Los productos en exhibición incluirán:
El AVX compacto, liviano y apto para espacios ESCC QPL 3009 PME Serie X7R MLCC SMT, que se ampliaron recientemente con nuevos MLCC de 200 V en tamaños de caja 0805–2220. Actualmente disponibles con valores de capacitancia que abarcan 330pF – 330nF, los nuevos MLCC de 200 V ofrecen mejoras de rendimiento significativas con respecto a los capacitores cerámicos apilados MIL-PRF de 200 V y los productos de montaje en superficie MIL-PRF de 100 V en circuitos de 100 V cuando se aplican reglas de reducción de espacio, brindando a los ingenieros una capacidad efectiva y Soluciones de alta confiabilidad ideales para su uso en aplicaciones espaciales y militares desafiantes, que incluyen: lanzadores espaciales, comunicaciones por satélite y líneas de filtrado de entrada/salida de fuentes de alimentación espaciales. La serie ahora ofrece un rendimiento de alta confiabilidad en clasificaciones de voltaje que abarcan de 25 a 200 V, valores de capacitancia que abarcan de 4.7 pF a 2.2 µF y casos 0805-2220 con terminaciones ESA Variante 03, 06 y 07, según el dieléctrico.
Supercondensadores de la serie SCC Módulos de supercondensador de la serie SCM, que combinan una capacitancia muy alta con una ESR muy baja y un rendimiento de larga duración de más de 50,000 2.7 ciclos para lograr excelentes características de manejo de potencia de pulso. Ambas series brindan tiempos de respaldo extendidos, mayor duración de la batería e impulsos de energía instantáneos según sea necesario, y se pueden usar solos o junto con baterías primarias o secundarias en circuitos de retención, recolección de energía y energía de impulsos de aplicaciones que incluyen : fuentes de alimentación ininterrumpida, sistemas de flash para cámaras, alarmas inalámbricas, equipos de medición remota, sistemas de transmisión GSM y GSR, escáneres, juguetes y juegos. La serie SCC tiene una clasificación de 1 V y ofrece valores de capacitancia altos (3,000–0.16 F), ESR bajo (200–1,000 mΩ a 6 KHz), fugas bajas (5,800–1.2 µA) y alta densidad de energía (5.6–5 Wh/ kg) en una amplia gama de tamaños de cajas con cables radiales, de clavija de soldadura o cilíndricos. La serie SCM está disponible actualmente en dos clasificaciones de voltaje (5.4 V y 0.47 V) con altos valores de capacitancia (7.5–20 F ±4 % de tolerancia), baja ESR (300–1,000 mΩ a 2 KHz), baja fuga (1,000–1 µA) y alta densidad de energía (5.6–XNUMX Wh/kg) y cajas de plástico o envueltas en plástico con cables radiales verticales u horizontales.
Condensadores de tantalio de ESR ultrabaja y multiánodos de la serie TRM Professional, que se ampliaron recientemente con varias clasificaciones nuevas en nuevos tamaños de caja en “U” (EIA Métrico 7361-43) para abordar las demandas de un alcance cada vez mayor de aplicaciones de filtrado y almacenamiento de energía de alta confiabilidad y ambientes hostiles en el sector automotriz. mercados militar, médico, aeroespacial e industrial. Ahora disponibles en tamaños de caja “U”, caja “E” (EIA métrica 7343-43) y caja “D” (EIA métrica 7343-31), estos capacitores de terminales J, volumétricamente eficientes y de montaje en superficie cumplen con AEC-Q200. requisitos, ofrecen una amplia gama de valores de capacitancia y tensiones nominales que abarcan 4.7–1,500 µF y 2.5–50 V, y logran el doble de confiabilidad que Condensadores de tantalio de la serie comercial TPM, que también presenta el nuevo tamaño de caja en “U”. La serie TRM tiene una tasa de falla base del 0.5% cada 1,000 horas a 85ºC y voltaje nominal (VR) con impedancia en serie de 0.1Ω/V, además de un límite DCL 25% inferior (0.0075CV), alta eficiencia volumétrica y ultrabajo Valores de ESR tan bajos como 18 mΩ a 100 kHz. También exhibe un rendimiento eléctrico estable, alta resistencia a las tensiones termomecánicas asociadas con los procesos de ensamblaje de PCB y una operación de larga duración, y las variantes de caja "D" presentan una construcción espejada que consta de dos ánodos paralelos unidos a ambos lados del marco principal. , lo que reduce los valores de ESR a la mitad y da como resultado un ESL más bajo.
Condensadores de película de potencia series FHC1 y FHC2, que suavizan y filtran las variaciones de corriente y voltaje y evitan que las corrientes onduladas lleguen a las fuentes de energía para proteger inversores de alta densidad de potencia en aplicaciones automotrices, industriales, médicas, militares/aeronáuticas, de consumo, de comunicaciones y de energía alternativa. Ideal para usar junto con módulos IGBT EV/HEV, en los circuitos de enlace de CC entre rectificadores e inversores EV/HEV y en variadores de motor de tamaño mediano, la serie exhibe altas capacidades de corriente de ondulación y una rigidez dieléctrica extremadamente alta en condiciones de funcionamiento de hasta a 115 °C, baja inductancia, baja ESR y baja huella térmica. Basada en varias bobinas devanadas elementales con puntos de soldadura reforzados en ofertas de barras colectoras específicas, la serie también presenta capacidades de reparto y corriente de alto valor eficaz, restricciones de expansión térmica reducidas, alta productividad, flexibilidad de diseño interno, modularidad en tres dimensiones y capacidades de autorreparación controladas. que garantizan un rendimiento suave al final de su vida útil con una pérdida gradual de capacitancia, en lugar de un modo de falla catastrófico. La serie FHC1 ofrece valores de capacitancia y voltajes nominales estándar que abarcan de 140 a 300 μF y de 450 a 900 V CC, mientras que la serie FHC2 ofrece valores de capacitancia y voltajes nominales estándar que abarcan de 260 a 900 μF y de 410 a 900 V CC. Los valores personalizados que abarcan 100–1.5 mF y 300–1400 VCC están disponibles a pedido.
"APEC tiene una larga tradición de abordar cuestiones de interés inmediato y a largo plazo para los ingenieros en electrónica de potencia y es ampliamente reconocido como el principal evento anual en electrónica de potencia aplicada, por lo que estamos muy contentos de ser parte de la conferencia de este año y exposición y presentar a los asistentes nuestras contribuciones más recientes al desarrollo continuo de la industria de la electrónica de potencia en rápida evolución”, dijo Demcko.
Para obtener más información sobre AVX, visite Pabellón #1325 at APEC 2018, navegue a www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, dale me gusta en Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, síguelos en Twitter https://twitter.com/avxcorp, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.
Nota del editor: para programar una cita con un representante de AVX en APEC 2018, comuníquese con Christina Sandidge, especialista en relaciones públicas, BtB Marketing Communications, en cristina.sandidge@btbmarketing.com o al 919-872-8172