Kyocera inicia la producción en masa de osciladores de cristal de reloj diferencial
Ofreciendo un servicio líder en la industria*1 Fluctuación de fase de 30 fs
Soluciones de bajo ruido y bajo consumo para la comunicación de datos de servidores de IA
Kyocera Corporation (Presidente: Hideo Tanimoto) anunció hoy el lanzamiento y el inicio de la producción en masa en enero de 2026 de su "Serie X" de osciladores de cristal de reloj diferencial, logrando una fluctuación de fase líder en la industria de 30 fs (femtosegundos) y bajo nivel de ruido. La producción en masa comenzó en enero de 2026.
Los osciladores de cristal de reloj diferencial desempeñan un papel importante al permitir la comunicación de datos de alta velocidad y gran capacidad en áreas como servidores de IA, ofreciendo una resistencia al ruido mejorada en comparación con los osciladores de cristal de reloj estándar.
Kyocera inició la producción en masa de la "Serie X" en enero de este año, con una producción mensual inicial de 200,000 unidades. En respuesta a la creciente demanda generada por la adopción generalizada de la IA generativa y la continua expansión del mercado de servidores de IA, la compañía planea aumentar su capacidad de producción a 2 millones de unidades mensuales a partir de junio. Esta iniciativa estratégica permitirá a Kyocera abordar eficazmente las cambiantes necesidades de este sector en rápida expansión.

■ Antecedentes del desarrollo
Mientras que los osciladores de cristal de reloj utilizados en dispositivos electrónicos estándar, como los teléfonos inteligentes, suelen ofrecer una salida unidireccional, los osciladores de reloj diferenciales generan dos señales. Al evaluar la diferencia entre estas señales en el receptor, los osciladores diferenciales ofrecen una alta resistencia al ruido y permiten una transmisión de señal estable, lo que los hace ideales para comunicaciones de alta velocidad y larga distancia.
Ante la expansión de la infraestructura de la red 5G y la creciente prevalencia de los centros de datos de IA, se ha producido un notable aumento en la demanda de capacidades mejoradas de comunicación de datos en equipos y servidores de red. En las comunicaciones de alta velocidad, el ruido y la desalineación temporal pueden provocar errores de bits. En consecuencia, existe una creciente demanda de osciladores de cristal de reloj diferencial de alta precisión con características de baja fluctuación de fase, lo que significa desviaciones temporales extremadamente pequeñas en la señal.
La “Serie X”, recientemente comercializada por Kyocera, es un oscilador de cristal de reloj diferencial que logra un nivel de ruido líder en la industria*1 con una fluctuación de fase de 30 fs.
■ Características clave
1. Logra una fluctuación de fase baja de 30 fs, líder en la industria
Lograr una fluctuación de fase de 30 fs requirió una combinación de cristales de alta calidad y circuitos integrados avanzados. La Serie X de Kyocera ha alcanzado este nivel líder en la industria mediante la integración de fotolitografía de semiconductores patentada, un diseño compacto con el método de fabricación de plasma CVM y circuitos integrados de alto rendimiento. En comparación con productos convencionales que funcionan a la misma frecuencia, la Serie X reduce la fluctuación de fase en aproximadamente un 25%, lo que reduce significativamente los errores en las comunicaciones de alta velocidad.
2. Consumo de energía significativamente reducido en aproximadamente un 42 % en comparación con los productos convencionales
Al incorporar un nuevo circuito integrado oscilador de salida diferencial, Kyocera ha reducido considerablemente el consumo de energía, lo que permite un ahorro considerable en servidores de IA y otros equipos informáticos de alto rendimiento. Para la configuración de 156.25 MHz (salida LV-PECL), la Serie X consume 29 mA, una reducción del 42 % en comparación con los 50 mA típicos de los productos convencionales.
■ Aplicaciones principales
- Servidores de IA
- transceptores ópticos
- Aplicaciones de almacenamiento
- Equipos ADAS automotrices
■ Osciladores de cristal de reloj diferencial de la serie X: descripción general del producto
| Tamaño del paquete (mm, MÁX.) | 2.0 x 1.6 × 0.7 mm 2.5 x 2.0 × 1.0 mm 3.2 x 2.5 × 1.0 mm |
| Sitio de producción | Planta Higashine, Yamagata, Japón |
| Rango de temperatura de funcionamiento | –40 a + 85 ° C –40 a + 105 ° C |
| Rango de frecuencia de salida | 100MHz / 125MHz / 156.25MHz / 312.5MHz |
| Tipo de salida | LV-PECL / LVDS |
| Tolerancia de frecuencia*2 | ±15 ppm (–40 a +85 °C) ±20 ppm (–40 a +105 °C) |
| Tensión de alimentación | 1.8 V / 2.5 V / 3.3 V (1.8 V disponibles solo para salida LVDS) |
| Fluctuación de fase del consumo de corriente (típica) | 29 mA (salida LV-PECL) / 156.25 MHz 14 mA (salida LVDS) / 156.25 MHz 45 mA (salida LV-PECL) / 312.5 MHz 23 mA (salida LVDS) / 312.5 MHz |
| Jitter (típico) | 40 fs / 156.25 MHz 30 fs / 312.5 MHz |
-
*2
- Tolerancia de frecuencia inicial a 25 °C
- Estabilidad de frecuencia sobre la temperatura de funcionamiento
- Estabilidad de frecuencia vs. variación del voltaje de la fuente de alimentación
- Estabilidad de frecuencia vs. variación de la capacitancia de carga
- Envejecimiento de frecuencia (1er año a 25 °C)
- Resistencia a vibraciones y golpes
■ Para más información
Para obtener más información, visite la página de presentación de productos de Kyocera.
Más Información Glosario- Jitter de fase: una desviación en la sincronización de la señal de los osciladores de cristal de reloj.
- 30fs: Unidad de tiempo (femtosegundo) que representa la sincronización de la señal de un oscilador de cristal, donde un femtosegundo equivale a 10-15 segundos (una cuatrillónésima parte de un segundo).
- Error de bit: un error en los datos que ocurre durante la transmisión o el almacenamiento de datos.
Referencias
- Detalles de la serie X: URL del sitio web de Kyocera: https://ele.kyocera.com/en/technical/xtal_npikcx/
- Método de fabricación de plasma CVM: URL: https://youtu.be/cfs6DjD_gP0