KYOCERA AVX presenta la primera tecnología mundial*1 Condensador cerámico multicapa (MLCC) de 47 μF, la capacidad más alta de la industria, en un tamaño de 0402 pulgadas.*2

KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha desarrollado con éxito el primer*1 Condensador de chip cerámico multicapa (MLCC) compacto y de alta capacidad con un valor de capacitancia líder en la industria de 47 µF en un tamaño de 0402 pulgadas.*2 (1.0 mm x 0.5 mm). Producción en masa prevista para diciembre de 2025.

La rápida evolución de la tecnología de inteligencia artificial (IA) está impulsando un aumento repentino de la demanda de teléfonos inteligentes equipados con IA generativa y servidores de IA. Además, a medida que la tecnología de procesamiento de datos avanza, aumenta el número de componentes integrados. En consecuencia, existe una creciente necesidad de componentes ultracompactos que permitan un montaje eficiente en un espacio de placa limitado. En el caso de los MLCC, ampliamente utilizados en estos dispositivos electrónicos, existe una gran expectativa de una mayor miniaturización y una mayor capacitancia. Al mismo tiempo, existe una demanda de alta confiabilidad en los componentes utilizados en entornos de temperatura extrema debido a la generación de calor y otros factores.

El tamaño de '0402 pulgadas'*2 El MLCC desarrollado por nuestra empresa es el tamaño más utilizado para smartphones y wearables. Gracias a las exclusivas tecnologías de materiales y procesos de KYOCERA AVX, hemos logrado un mayor adelgazamiento del dieléctrico y de los electrodos internos, aumentando con éxito la capacitancia por unidad aproximadamente 2.1 veces en comparación con nuestro producto anterior (22 μF) del mismo tamaño. Esto contribuye significativamente a asegurar la capacitancia necesaria y a reducir el número de componentes. Además, su alta resistencia térmica de hasta +105 °C garantiza una alta fiabilidad en entornos con temperaturas extremas, como los servidores de IA.

KYOCERA AVX continuará impulsando el desarrollo de productos en su negocio de componentes electrónicos para satisfacer las necesidades del mercado, contribuyendo a la miniaturización y la funcionalidad mejorada de dispositivos como teléfonos inteligentes y servidores de IA.

Descripción general de la serie KGM05
KGM05DR50G476MHKGM05DR50E476MHKGM05DS60E476MH
Tamaño (largo x ancho)
1.0 mm × 0.5 mm (Tamaño máximo: 0.8 mm)
Capacidad47 μF
Tolerancia de capacidadM(±20%)
Rango de temperatura de funcionamiento-55 a 85 ℃-55 a 105 ℃
Características de temperaturaX5R (EIA)X6S (EIA)
Tensión nominal4Vdc2.5Vdc2.5Vdc
¡Ya estamos probando nuevos diseños!

Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.

  • *1 Respecto a los MLCC de tamaño '0402'. A febrero de 2025, según la investigación de Kyocera
  • *2 Código de pulgadas de la EIA