Nuevos varistores multicapa calificados AEC-Q200 de la serie VLAS con relaciones de tensión de sujeción a trabajo competitivamente bajas

El nuevo TransGuard de abrazadera baja serie VLAS® Los MLV automotrices brindan protección contra sobretensión bidireccional de alta confiabilidad y filtrado EMI/RFI de banda ancha en un único dispositivo SMT que ahorra espacio, calificado para AEC-Q200 y capaz de reemplazar soluciones de capacitores EMC y diodos TVS de dos componentes mucho más grandes.

FOUNTAIN INN, SC (8 de octubre de 2019) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, lanzó una nueva serie de varistores multicapa (MLV) calificados para automóviles, especialmente diseñados para exhiben relaciones más bajas de tensión de ruptura y de sujeción a tensión de trabajo que otros varistores estándar. Compuesto por dispositivos semiconductores cerámicos a base de óxido de zinc (ZnO) con características de voltaje-corriente (VI) bidireccionales y no lineales similares a las de los diodos Zener consecutivos, pero con mayores capacidades de manejo de corriente y energía y la adición de Atenuación EMI/RFI, el nuevo TransGuard de abrazadera baja serie VLAS® Los MLV automotrices combinan protección de circuito de sobretensión bidireccional y funciones de filtrado EMI/RFI de banda ancha en un único dispositivo de montaje en superficie (SMT) que ahorra espacio y que está calificado para AEC-Q200, ha demostrado ofrecer un rendimiento de alta confiabilidad y es capaz de logrando relaciones muy bajas de tensión de sujeción a tensión de trabajo que antes solo se podían lograr con diodos de supresión de tensión transitoria (TVS). Esto permite que los nuevos MLV de la serie VLAS extiendan las ventajas multifuncionales de la tecnología de varistor a aplicaciones sensibles de electrónica general, industrial y automotriz que requieren un rendimiento de voltaje de sujeción más estricto para una mayor protección contra sobretensiones, así como la optimización extrema del espacio físico, incluidos los sistemas de información y entretenimiento. Unidades de control del motor (ECU), unidades de microcontrolador (MCU) y pantallas.

La serie también exhibe altas capacidades de manejo de corriente y energía, tiempos de respuesta muy rápidos de menos de un nanosegundo (<1nS) a impactos ESD, capacidades de impacto múltiple, alta absorción de energía (es decir, descarga de carga), bajas fugas y excelente soldabilidad. ; no requiere ninguna reducción de corriente o energía en todo el rango de temperaturas de funcionamiento nominales, que abarca de -55 °C a 125 °C; y puede proporcionar importantes ahorros de espacio cuando se utiliza para reemplazar pares de diodos TVS y condensadores de compatibilidad electromagnética (EMC). Actualmente está disponible en cuatro tamaños de chip (0603, 0805, 1206 y 1210) clasificados para voltajes de trabajo de 16 VCC, voltajes de sujeción máximos de 35 VCC (30 VCC típicos), clasificaciones energéticas de 0.1 a 1.6 J, energía de descarga de carga de 0.7 a 3 J, 50 a 500 A. clasificaciones de corriente máxima y capacitancia de 400 a 5,000 pF.

“Nuestros nuevos varistores multicapa automotrices TransGuard de abrazadera baja de la serie VLAS extienden las ventajas de rendimiento multifuncionales, de ahorro de espacio y de alta confiabilidad de la tecnología de varistores a aplicaciones que requieren relaciones de tensión de sujeción a trabajo muy ajustadas, incluidos sistemas automotrices e industriales que "Deben protegerse contra sobretensiones para evitar daños y tiempos de inactividad y garantizar la seguridad de los operadores y pasajeros", dijo Jiri Machanicek, gerente de marketing de productos para protección de circuitos en AVX. “Los nuevos MLV de la serie VLAS brindan protección TVS en su estado encendido y filtrado EMI/RFI de banda ancha en su estado apagado, no requieren ninguna reducción de corriente o energía en todo el rango de temperatura operativa nominal y tienen un factor de forma compacto que satisface las demandas cada vez más comunes del mercado de componentes livianos que ahorran espacio”.

Los nuevos MLV de abrazadera baja de la serie VLAS también tienen terminaciones de barrera de níquel sobre estaño puro (Ni/Sn) que cumplen con RoHS, compatibles con procesos de soldadura sin plomo y cumplen con los requisitos de rendimiento de ESD definidos en AEC-Q200. Normas IEC 61000-4-2 e ISO 10605. Se suministran en envases de cinta y carrete para compatibilidad con maquinaria automatizada de recogida y colocación, están disponibles en carretes de 7" o 13" en cantidades de 1,000, 4,000 y 10,000 1 piezas y tienen un nivel de sensibilidad a la humedad de uno ( MSL 14), que mitiga las preocupaciones comunes sobre el embalaje, el almacenamiento y el momento de los procesos de montaje y reflujo. El plazo de entrega de la serie es actualmente de XNUMX semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos varistores multicapa automotrices TransGuard de abrazadera baja serie VLAS de AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para sugerencias de diseño y recomendaciones de piezas, o para solicitar una versión diseñada para ser compatible con otros cables, por favor póngase en contacto con su representante de ventas local de AVX. Para disponibilidad inmediata, visite TTI, Inc., Rutronik, y Mouser Electronics.