Consideraciones y limitaciones de montaje del condensador del filtro de salida de la fuente de alimentación de modo conmutado de muy alta frecuencia

Consideraciones y limitaciones de montaje del condensador del filtro de salida de la fuente de alimentación de modo conmutado de muy alta frecuencia
Escrito por: John Maxwell
Abstracto:
Este artículo analiza las limitaciones y consideraciones eléctricas del condensador de filtro de salida cuando se utiliza en fuentes de alimentación de modo conmutado de 1 MHz y superiores. Debido a que se utilizarán componentes y ensamblajes de montaje en superficie para construir estos conmutadores de muy alta frecuencia, también se analizan las limitaciones físicas del montaje, la tensión mecánica y las técnicas de ensamblaje.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO