Nuevos condensadores para comunicaciones ópticas (serie UBC)

KYOCERA AVX amplió su selección de capacitores de banda ultra ancha de la serie 550/560 para satisfacer mejor la creciente demanda de sistemas de comunicación óptica de alta velocidad y gran ancho de banda en una gama en constante crecimiento de aplicaciones en todos los mercados.
Nuevos condensadores para comunicaciones ópticas (serie UBC)

FOUNTAIN INN, SC (23 de febrero de 2026) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, amplió su selección de Condensadores de banda ultra ancha de la serie 550/560 para satisfacer mejor la creciente demanda intermercado de sistemas de comunicación óptica de alta velocidad y gran ancho de banda.

El mercado global de sistemas de comunicación óptica se valoró en 36.87 millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcance un valor de $ 74.21 2034 millones de dólares por Esto se debe, en gran parte, a la proliferación de aplicaciones de transmisión de datos de alta velocidad y gran ancho de banda, que abarcan desde juegos en línea y streaming de vídeo hasta centros de datos, computación en la nube, IoT, redes 5G e infraestructura de ciudades inteligentes. Esta creciente demanda de sistemas de comunicación óptica de alta velocidad y gran ancho de banda impulsa la demanda simultánea de componentes compactos de RF/microondas de alta frecuencia que también ofrecen alta integridad de señal, alta fiabilidad y alta precisión, como los condensadores de banda ultraancha (UBC) KYOCERA AVX Serie 550/560.

UBC de la serie KYOCERA AVX 550/560 Son condensadores cerámicos multicapa (MLCC) de alta calidad, diseñados para ofrecer un rendimiento fiable y repetible en RF/microondas de banda ultraancha de 7 kHz a 110 GHz. Presentan una pérdida de inserción ultrabaja, una respuesta en frecuencia plana y una excelente pérdida de retorno. Presentan una robusta construcción de una sola pieza, disponibles en tres tamaños de carcasa EIA (01005, 0201 y 0402), y están equipados con terminaciones de barrera de níquel estañado o dorado, compatibles con la soldadura por reflujo. Están diseñados para evitar que la metalización de la base se filtre en la soldadura y forme compuestos intermetálicos frágiles, lo que podría causar grietas y problemas de soldabilidad.

Los cuatro nuevos números de pieza UBC de la serie 550/560 elevan el total de la serie actual a 15, añaden cuatro nuevos valores de capacitancia de la caja 0402 (1, 10, 22 y 47 nF) y amplían la tensión máxima de trabajo de tan solo 16 V a 100 V. La serie 550/560 ahora está clasificada para frecuencias de 7 kHz a 110 GHz, valores de capacitancia de 1 a 220 nF con una tolerancia de capacitancia de ±10-100 %, tensiones de trabajo de hasta 100 V y temperaturas de funcionamiento de -55 °C a +125 °C.

Estas especificaciones, combinadas con la robusta construcción de la serie y su excelente rendimiento en banda ultraancha, hacen que los UBC de la serie 550/560 sean ideales para aplicaciones de bloqueo de CC, acoplamiento de CA, derivación y retroalimentación en una amplia gama de sistemas de comunicación óptica de microondas y ondas milimétricas (mmWave) de alta velocidad y banda ultraancha. Entre sus aplicaciones más populares se incluyen amplificadores de transimpedancia, subconjuntos ópticos de recepción y transmisión (ROSA y TOSA), redes ópticas síncronas (SONET), equipos de prueba de banda ancha, láseres de emisión superficial de cavidad vertical (VCSEL), fibra óptica, circuitos frontales analógicos y digitales, muestreo de RF, control de redes de RF, redes de comunicaciones 5G y satelitales, y dispositivos de detección, imagen y radar de alta resolución, que se implementan en aplicaciones que abarcan desde equipos de automatización industrial hasta sistemas de seguridad aeroportuaria, detectores de armas ocultas y vehículos autónomos.

“KYOCERA AVX cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de componentes avanzados de RF y microondas, y aprovechamos esta amplia experiencia para ayudar a nuestros clientes a superar los desafíos cambiantes en una amplia gama de aplicaciones de alta velocidad, gran ancho de banda y alta frecuencia”, afirmó Mohammed Abu-Naim, Gerente de Producto de RF de KYOCERA AVX para Norteamérica. “Nuestra nueva selección ampliada de UBC de la serie 550/560 ofrece a nuestros clientes 15 condensadores compactos de RF/microondas de alta frecuencia, fabricados con materiales de alta calidad para una alta repetibilidad y rendimiento. Además, se han probado en laboratorio y en campo para ofrecer alta integridad de señal, alta fiabilidad, alta precisión y una pérdida de inserción ultrabaja a frecuencias de hasta 110 GHz, algo que muchos de nuestros competidores no pueden igualar”.

Las UBC de la serie KYOCERA AVX 550/560 también cumplen con la normativa RoHS y se envían en cinta en rollo en cantidades de 500 a 20 000.

Para obtener más información sobre KYOCERA AVX Condensadores de banda ultra ancha (UBC) de la serie 550/560, Comprobación de datos del parámetro S la página del producto y ficha técnicaEste último ofrece descargas directas de archivos Touchstone S2P con valores de parámetros S, datos de frecuencia e información de encabezado para analizar y simular circuitos de microondas y radiofrecuencia de dos puertos. Para obtener modelos de simulación avanzados, precisos y escalables, Visita Modelithics y usa el código de promoción AVXWP para una prueba gratuita de 90 díasPara realizar pedidos, visite DigiKey o Mouser Electronics. Los cuatro nuevos números de pieza estarán disponibles en noviembre.

Para aprender más sobre la La cartera de productos RF/Microondas de KYOCERA AVX, incluyendo Condensadores de microondas de RF como el Serie 550/560y otras soluciones KYOCERA AVX para sistemas de comunicación óptica de alta velocidad, incluidos Resistencias de banda ultraancha serie UBR, Atenuadores de banda ancha de la serie AT, Ecualizadores de ganancia de la serie RCN, y Conductores térmicos Q-Bridge de la serie QB — visita los enlaces incrustados aquí.

Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.