AVX lanza los nuevos condensadores de banda ultraancha de la serie UBC 550 para un rendimiento confiable y repetible de 16 khz a 70 + Ghz

Optimizados para aplicaciones de RF de ondas milimétricas y microondas de banda ultraancha de alto rendimiento, los nuevos condensadores de las series UBC 550Z, 550U y 550L tienen una construcción cerámica multicapa, de montaje en superficie, de una sola pieza, resistente y compacta, y exhiben una inserción ultrabaja. pérdida, excelente pérdida de retorno, respuesta de frecuencia plana y alta repetibilidad.
Nueva serie UBC: condensadores de banda ultraancha

FOUNTAIN INN, SC (20 de mayo de 2021) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, ha lanzado nuevas Condensadores de banda ultraancha serie UBC 550 Diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y repetible de 16 KHz a 70 + GHz en aplicaciones de RF de ondas milimétricas y microondas de banda ultraancha con requisitos operativos estrictos. Los nuevos condensadores de banda ultraancha de las series UBC 550Z, 550U y 550L tienen una construcción cerámica multicapa, de montaje en superficie, de una sola pieza, robusta y compacta, fabricada con materiales de la más alta calidad que cumplen con RoHS y exhiben una pérdida de inserción ultrabaja y un retorno excelente. pérdida, respuesta de frecuencia plana y alta repetibilidad de unidad a unidad. Estas características hacen que la serie sea ideal para su uso en aplicaciones de bloqueo, acoplamiento, derivación y retroalimentación de CC dentro de optoelectrónica, redes de datos de alta velocidad, amplificadores de transimpedancia, equipos de prueba de banda ancha, redes ópticas síncronas (SONET), subconjuntos ópticos de transmisión y recepción (TOSA). y ROSA), y otras aplicaciones de RF de ondas milimétricas y microondas de banda ultraancha.

  • El nuevo edificio corporativo de Condensadores de banda ultraancha serie UBC 550Z tienen un factor de forma 0201 insensible a la orientación que mide 0.58 mm x 0.3 mm (±0.03 mm) y admiten frecuencias operativas que abarcan 160 KHz con caída de -3 dB a 70 + GHz a 25 °C sin polarización aplicada y con una pérdida de inserción típica de < 0.4 dB. Están clasificados para una capacitancia mínima de 10 nF, funcionamiento a 6.3 V CC de -55 °C a +125 °C y funcionamiento a 10 V CC de -55 °C a +85 °C. También exhiben un coeficiente de temperatura de capacitancia (TCC) de ±22 % a +125 °C, un TCC de ±15 % a +85 °C y una resistencia de aislamiento mínima de 108 Ω o 107 Ω a +25 °C o +125 °C y en funcionamiento. voltaje CC (WVDC).
  • El nuevo edificio corporativo de Condensadores de banda ultraancha serie UBC 550U tienen un factor de forma 0201 sensible a la orientación que mide 0.86 mm x 0.33 mm (±0.05 mm) y admiten frecuencias operativas que abarcan 16 KHz con caída de -3 dB a 70 + GHz a 25 °C sin polarización aplicada y con una pérdida de inserción típica de 0.4 dB. Están clasificados para una capacitancia de 100 nF y funcionamiento de 6.3 V CC de -55 °C a +85 °C, y exhiben un TCC de ±15 % en el rango de temperatura nominal y una resistencia de aislamiento mínima de 1010 Ω o 109 Ω a +25 °C o +85 ° C y tensión nominal.
  • El nuevo edificio corporativo de Condensadores de banda ultraancha serie UBC 550L tienen un factor de forma 0402 insensible a la orientación que mide 1.016 mm x 0.508 mm (±0.1 mm) y admiten frecuencias operativas que abarcan 16 KHz con caída de -3 dB a 70 + GHz a 25 °C sin polarización aplicada y con una pérdida de inserción típica de < 0.5 dB. Están clasificados para capacitancia de 100 nF, 16 W V CC de -55 °C a +85 °C y 10 W V CC de -55 °C a +125 °C. También exhiben un TCC de ±15 % a +85 °C a 16 W V CC, un TCC de ±22 % a +125 ° C a 10 W V CC y una resistencia de aislamiento mínima de 108 Ω o 107 Ω a +25 °C o +125 °C y voltaje de trabajo de CC. (WVDC).

Además, las tres series UBC 550 (UBC 550Z, 550L y 550U) están clasificadas para voltajes de resistencia dieléctrica de 250% WVDC por hasta cinco segundos, están disponibles en paquetes SMT resistentes con estaño estándar u oro sobre níquel opcional. terminaciones, y están empaquetados en cinta y carrete en cantidades de 500 o 1,000 piezas para compatibilidad con equipos de fabricación de pick-and-place automatizados de alta velocidad.

"Estamos orgullosos de presentar nuestra serie más nueva de condensadores de banda ultra ancha, que están diseñados y fabricados para satisfacer los estrictos requisitos de rendimiento de una gama de aplicaciones de RF de ondas milimétricas y microondas con frecuencias que van de 16 KHz a más de 70 GHz", dijo Alexander Hall. , Ingeniero de aplicaciones de campo de RF / microondas en AVX. “Nuestros nuevos condensadores de banda ultraancha serie UBC 550 exhiben una pérdida de inserción ultrabaja, una pérdida de retorno excelente, una respuesta de frecuencia plana y una alta repetibilidad de unidad a unidad y, a diferencia de las soluciones de dos piezas de la competencia, tienen una construcción de cerámica multicapa de montaje en superficie que está hecha de materiales de la más alta calidad, reforzada para brindar confiabilidad, totalmente compatible con procesos de ensamblaje automatizados y que se ha demostrado que brinda confiabilidad y rendimiento superiores en aplicaciones de bloqueo, acoplamiento, derivación y retroalimentación de CC dentro de aplicaciones de banda ultraancha que incluyen sistemas de comunicaciones ópticas y otros equipos de redes de alta velocidad ".

Los condensadores de banda ultraancha de la serie UBC 550 están disponibles de inmediato con ocho números de pieza diferentes: 550Z103PTT y 550Z103PCAT, 550U104MTT y 550U104MCA, y 550L104KTT, 550L104KCAT, 550L104VTT y 550L104VCAT, y el tiempo de entrega estándar para la serie es actualmente de 24 semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de banda ultraancha serie UBC 550 de AVX, haga clic en el botón a continuación. Para realizar su pedido, visite Electrónica Digi-Key, Mouser Electronics, RPD de Richardson, o TTI, Inc.. Para cualquier otra consulta, visite Contáctenos, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.

Ver detalles del producto