Desde el lanzamiento de la serie en 1990, KYOCERA AVX ha fabricado más de 365,000 de los ahora 1,000 números de pieza exclusivos de la serie TRAFIM, todos los cuales son ampliamente reconocidos por su tecnología de autorreparación controlada, alta densidad de energía y seguridad y alta confiabilidad. y rendimiento de larga duración en una amplia gama de aplicaciones industriales, militares, de investigación, de tracción y de energía renovable.
FOUNTAIN INN, SC (23 de agosto de 2022) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, celebra el lanzamiento de su condensador de película de potencia de alto voltaje de la serie TRAFIM número 1,000 para Aplicaciones de filtrado de CC de hasta 6,000 VCC. Condensadores de la serie TRAFIM son ampliamente reconocidos por su alta densidad de energía y tecnología de autorreparación controlada, que garantiza un rendimiento probado, seguro y de alta confiabilidad durante una vida útil de 100,000 80 horas a voltaje nominal y temperatura de punto caliente de 240,000 °C, y hasta 1990 365,000 horas con la reducción de potencia adecuada. en una amplia gama de aplicaciones industriales, militares, de investigación, de tracción, de transmisión de energía y de energía renovable de alto voltaje. Desde que introdujo los primeros condensadores de la serie TRAFIM en el mercado en 1,000, KYOCERA AVX ha producido más de 20,000 XNUMX de los ahora XNUMX números de piezas exclusivos de la serie TRAFIM, lo que representa más de XNUMX XNUMX toneladas de condensadores implementados en diversas industrias globales sin fallas catastróficas.
Los condensadores de la serie TRAFIM se desarrollaron inicialmente en 1987 para su uso en la industria de tracción, pero desde entonces la serie ha experimentado mejoras continuas en diseño y rendimiento que han ampliado significativamente su utilidad y aplicación. Por ejemplo, la integración de la tecnología FIM, que cuenta con una película de polipropileno de alta temperatura recubierta con aluminio metalizado e impregnada con aceite vegetal, permite que el modo de fallo benigno de la serie, que consiste exclusivamente en pérdidas de capacitancia, previene eficazmente posibles explosiones resultantes del efecto de avalancha. y garantiza un rendimiento de alta densidad de energía, seguro y confiable durante una vida útil prolongada del producto de hasta 240,000 66 horas. Las mejoras adicionales incluyen el lanzamiento de un nuevo tamaño de caja que es un 100% más pequeño que la oferta inicial y al mismo tiempo mantiene la misma expectativa de vida útil extendida y una impresionante tasa de fallas de <495FIT, además de aumentar la energía específica máxima a 95J/L a temperaturas de funcionamiento de hasta a 61071°C. Con el tiempo, la serie también ha sido calificada según las normas IEC 61881, IEC 61373, IEC 60068, IEC 2-45545 y EN-XNUMX. Debido a estas y otras importantes mejoras de diseño y rendimiento en las últimas décadas, los condensadores de la serie TRAFIM ahora son ideales para su uso en una amplia gama de aplicaciones de filtrado de CC globales y de mercados cruzados, incluidos enlaces de CC, convertidores de potencia, variadores, sistemas de tracción, molinos de viento, subestaciones, almacenamiento de energía y descarga de pulsos, filtrado resonante y dispositivos de corrección activa.
“KYOCERA AVX está encantado de celebrar este último hito de fabricación y está muy orgulloso de haber desarrollado 1,000 condensadores de película de potencia de alto voltaje exclusivos de la serie TRAFIM que han demostrado ofrecer un rendimiento seguro, efectivo, confiable y de larga duración sin fallas catastróficas en aplicaciones de filtrado de CC. que, después de más de 30 años en producción, ahora se extienden a múltiples segmentos del mercado global”, dijo Claude Vincent, Gerente de Ingeniería de Energía, I+D de KYOCERA AVX. “Como es el caso de muchos componentes especializados de KYOCERA AVX, la importante expansión de la serie TRAFIM ha sido catalizada por solicitudes de diseño personalizado, que nos ayudan a anticipar mejor y satisfacer de manera eficiente las necesidades cambiantes de las aplicaciones de filtrado de CC en diversas industrias. De hecho, los diseños personalizados han inspirado a más del 95% de los condensadores TRAFIM que producimos”.
Los condensadores de la serie TRAFIM cuentan con cajas de acero inoxidable grandes, rectangulares, herméticamente selladas, sin pintar y no magnéticas con volúmenes de hasta 46 litros y actualmente están disponibles como 1,000 números de pieza únicos, incluido el modelo más nuevo, TRAFIMA00, lanzado en septiembre de 2021, con 12 clasificaciones de voltaje estándar. que abarcan de 1,950 VCC a 6,000 VCC, valores de capacitancia que se extienden de 110 µF a 10,600 10 µF (tolerancia de ±5 % (estándar), o ±2 % o ±55 % a pedido) y temperaturas de funcionamiento que abarcan de -95 °C a +495 °C. La serie también ofrece alta energía específica, hasta 100,000 J/L, y un rendimiento de larga vida útil que se extiende hasta 80 2 horas a voltaje nominal y temperatura de punto caliente de 240,000 °C con una reducción de capacitancia al final de su vida útil del 340 % (∆C/C ) y hasta 117 horas con la reducción adecuada. Sus dos tamaños de caja estándar miden 340 mm x 165 mm y 215 mm x 815 mm (largo x ancho), están disponibles en alturas que van desde 8 mm a 17 mm y cuentan con una tuerca de conexión a tierra integrada. También están disponibles con dos o cuatro terminales M12 o M30 hembra o MXNUMX o MXNUMX macho y con soportes de montaje opcionales.
El plazo de entrega para los condensadores estándar de la serie TRAFIM es actualmente de 30 semanas, y la información sobre tamaños y formas personalizados de la serie TRAFIM y diseños específicos de aplicaciones está disponible a pedido.
Para obtener más información sobre los condensadores de película de potencia de alto voltaje de la serie TRAFIM de KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/products/film-capacitors/power-film-caps/trafim-products/. Para solicitar condensadores de la serie TRAFIM estándar o personalizados, comuníquese con Claude Vincent, gerente de energía de ingeniería, I+D, KYOCERA AVX, en claude.vincent@kyocera-avx.com o +33 3 80 71 75 54. Para obtener más información sobre la amplia cartera de condensadores de película de alta potencia de KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/products/film-capacitors/power-film-caps/.
Para cualquier otra consulta, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.