Los nuevos conectores de cuatro y cinco posiciones de la serie 9176-700 proporcionan conexiones de cable a placa robustas y confiables, herméticas, ideales para una gama aún más amplia de aplicaciones exigentes de automoción, transporte, industriales, de iluminación y médicas.
FOUNTAIN INN, SC (30 de marzo de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, agregó nuevos modelos de cuatro y cinco posiciones a su aislamiento con tapa serie 9176-700 Conectores de contacto de desplazamiento (IDC) para cables de 18 a 24 AWG, que están diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de aplicaciones automotrices, de transporte, industriales, de iluminación y médicas.
Los conectores IDC con tapa de la serie 9176-700 tienen un factor de forma de montaje en superficie de bajo perfil y fácil de usar con una tapa de terminación/retención integrada que permite a los usuarios simplemente insertar un cable en el contacto, sin necesidad de pelar, y presionarlo hacia abajo para proporcionar una conexión hermética al gas robusta y fiable a la placa de circuito impreso. Este proceso rápido y eficiente no requiere herramientas ni soldadura, lo que reduce tanto la complejidad como el costo en comparación con los procesos de soldadura y crimpado, y las conexiones resultantes se han probado en varios niveles de choque, vibración y ciclos de temperatura.
La serie 9176-700 está disponible en variantes de cable pasante y de tope de cable para una máxima flexibilidad. Los modelos de cable pasante permiten que los cables terminen en cualquier punto, mientras que los modelos con tope de cable terminan el extremo del cable y tienen una característica de tope para proteger el extremo del cable. Estos conectores están disponibles con 1 a 5 posiciones capaces de terminar cables trenzados de 18 AWG o cables sólidos o trenzados de 20 a 24 AWG y están clasificados para hasta 10 A por posición según el tamaño del cable. Los conectores de la serie 9176-700 de un solo contacto están clasificados para 600 V CA RMS o el equivalente de CC. Los conectores de dos a cinco están clasificados para 300VACRMS o el equivalente de CC. La serie también está clasificada para temperaturas de funcionamiento que van de -40 °C a +125 °C y temperaturas de almacenamiento que van de -40 °C a +70 °C.
Las aplicaciones ideales para la serie 9176-700 incluyen la conexión de cables discretos a una placa de circuito impreso, el suministro de energía y señal a una placa de circuito impreso y la conexión en cadena de placas de circuito impreso para crear una cadena continua en dispositivos electrónicos que incluyen iluminación LED, detonadores de petróleo y gas, herramientas quirúrgicas desechables, diagnósticos médicos, monitores de pacientes e iluminación automotriz y de transporte, válvulas y módulos de control de combustible y manijas de puertas.
"Nuestros conectores IDC de montaje en superficie de la serie 9176 han brindado a los ingenieros de diseño que trabajan en industrias desafiantes opciones atractivas de tamaño y rendimiento para conexiones confiables de cable a placa discretas desde su introducción al mercado en 2007", dijo Perrin Hardee, gerente de productos de Norteamérica. KYOCERA AVX. “Han sido probados en varios niveles de impacto, vibración y ciclos de temperatura para demostrar su confiabilidad y robustez y probados en campo en cientos de aplicaciones que van desde medidores inteligentes hasta terminaciones de sensores simples. Ampliar nuestra serie 9176-700 con nuevos modelos de cuatro y cinco posiciones nos permite satisfacer las necesidades de mercados y aplicaciones en evolución y, en virtud de su exclusiva tapa integrada de terminación/retención, que sirve como ayuda para la ubicación e inserción de cables, Brindar a los ingenieros de diseño aún más oportunidades para simplificar y reducir el costo de llevar energía y señal a una PCB”.
Los conectores de la serie 9176-700 tienen aisladores de nailon UL94 V-0 de alta temperatura rellenos de vidrio y contactos de bronce fosforoso de alta resistencia con estaño puro sobre niquelado. También comparten un patrón de contacto y huella con el resto de la serie 9176 para una compatibilidad total con versiones anteriores.
Los aisladores blancos son estándar, pero toda la serie también está disponible con aisladores negros. Además, los contactos 9176-700 de posición única están disponibles con aisladores azul, amarillo, rojo, verde, naranja y marrón por pedido especial.
La serie 9176-700 cumple con las normas RoHS y UL 1977 y se envía en un paquete de cinta y carrete con 600 piezas por carrete de 300 mm. El plazo de entrega de la serie es actualmente de ocho semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos conectores IDC con tapa serie 9176-700 de KYOCERA AVX para cables de 18 a 24 AWG, haga clic en el botón del producto a continuación. Para comprar, visite Arrow, Digi-Key, Future, Mouser o TTI. Para todas las demás consultas, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.