Los principios de la selección de varistores
Escrito por: Teddy Won
Abstracto:
Un varistor es un componente electrónico que se utiliza para suprimir voltajes transitorios para proteger circuitos electrónicos. El comportamiento de los varistores en un circuito es similar al de los diodos TVS, pero son completamente diferentes en diseño, materiales y construcción. Hay muchos tipos de varistores en el mercado adecuados para diversas aplicaciones, lo que hace que elegir el adecuado para proteger un circuito determinado sea un desafío.
Los varistores multicapa KYOCERA AVX, con una construcción multicapa única de alta energía, brindan protección de circuitos de sobretensión de última generación y protección contra transitorios de voltaje causados por ESD, conmutación inductiva, transitorios relacionados con automóviles, NEMP, iluminación, etc. KYOCERA AVX Los varistores multicapa también proporcionan filtrado EMI/RFI en estado apagado, lo que puede reemplazar la necesidad de condensadores EMC adicionales en el sistema.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
VER PRODUCTOS DE VARISTOR
Un varistor es un componente electrónico que se utiliza para suprimir voltajes transitorios para proteger circuitos electrónicos. El comportamiento de los varistores en un circuito es similar al de los diodos TVS, pero son completamente diferentes en diseño, materiales y construcción. Hay muchos tipos de varistores en el mercado adecuados para diversas aplicaciones, lo que hace que elegir el adecuado para proteger un circuito determinado sea un desafío.
Los varistores multicapa KYOCERA AVX, con una construcción multicapa única de alta energía, brindan protección de circuitos de sobretensión de última generación y protección contra transitorios de voltaje causados por ESD, conmutación inductiva, transitorios relacionados con automóviles, NEMP, iluminación, etc. KYOCERA AVX Los varistores multicapa también proporcionan filtrado EMI/RFI en estado apagado, lo que puede reemplazar la necesidad de condensadores EMC adicionales en el sistema.