Los efectos de ESR y ESL en aplicaciones de desacoplamiento digital

Los efectos de ESR y ESL en aplicaciones de desacoplamiento digital
Escrito por: Jeffrey Cain, Ph.D.
Abstracto:
Es común que los circuitos integrados digitales funcionen a frecuencias de conmutación de 100 MHz y superiores, incluso a nivel de placa de circuito. A medida que estas frecuencias continúan aumentando, se debe considerar la parásita de los condensadores de desacoplamiento. Se presenta un estudio sobre los efectos de la resistencia en serie equivalente (ESR) y la inductancia en serie equivalente (ESL) en una aplicación típica de desacoplamiento digital. Utilizando SPICE, se puede demostrar que el ESR y el ESL de los condensadores de chip pueden alterar drásticamente el voltaje visto por el circuito integrado (IC). Al cambiar los valores de los parásitos y comparar los resultados con el caso ideal para una variedad de frecuencias, se formulan algunas reglas comunes de diseño de desacoplamiento.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO