El inductor multicapa Accu-L para aplicaciones de alta frecuencia

El inductor multicapa Accu-L para aplicaciones de alta frecuencia
Escrito por: Barry N. Breen | Chaim Goldberger | Leonid Talalavski
Abstracto:
La industria de las telecomunicaciones hoy está experimentando cambios. La miniaturización de circuitos electrónicos y el uso de frecuencias más altas en sistemas de comunicación por radio como teléfonos móviles, PCN y GPS imponen nuevas exigencias a los componentes pasivos. Los inductores de alta frecuencia no han seguido el ritmo de las demandas. AVX ha respondido a estos requisitos lanzando al mercado un inductor SMD de alta frecuencia en miniatura (0805) basado en tecnología de película delgada.

Este artículo presenta los conceptos básicos de los inductores de alta frecuencia y cómo se miden y caracterizan dichos inductores de bajo valor. Aquí también hay un desfase entre la necesidad del diseñador de alta frecuencia de piezas con tolerancias cada vez más estrictas y la capacidad de los equipos de prueba disponibles en el mercado para proporcionar mediciones de alta precisión.

DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO