AVX amplía y mejora sus probados condensadores de chip de polímero conductivo para automóviles de la serie TCQ, agregando dos nuevos tamaños de caja, nuevas clasificaciones C/V y 36 nuevos números de pieza y duplicando su confiabilidad

Ahora disponibles en cinco tamaños de carcasa en miniatura y de bajo perfil con capacidades y tensiones nominales que abarcan 10–470 μF y 2.5–50 V, los condensadores de la serie TCQ con calificación AEC-Q200 de AVX, probados en campo en una amplia gama de aplicaciones exigentes desde 2015, también ofrecen duplica la vida operativa requerida en la especificación AEC-Q200, 2,000 horas a 125 °C.

FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (31 de marzo de 2021) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, ha ampliado y mejorado sus condensadores de chip de polímero conductor automotriz de la serie TCQ con calificación AEC-Q200, que han sido probados en campo en una amplia gama de aplicaciones automotrices, industriales y de telecomunicaciones exigentes con espacio de placa limitado y entornos operativos desafiantes desde 2015. La serie ahora ofrece dos nuevos tamaños de carcasa para un total de cinco, varias clasificaciones nuevas de capacitancia y voltaje (C/V), 36 piezas nuevas números para un total de 52 y el doble de confiabilidad especificada en AEC-Q200.

Los condensadores de la serie TCQ de AVX tienen un factor de forma compacto y robusto que es ideal para aplicaciones con espacio limitado y entornos hostiles, incluyendo electrónica de carrocería, controles de cabina, sistemas de confort e información y entretenimiento, electrónica automotriz de posventa, convertidores CC/CC y acoplamiento/desacoplamiento, y Están equipados con electrodos de polímero conductor que permiten un modo de falla benigno en las condiciones de uso recomendadas. Anteriormente disponible en solo tres tamaños de caja en miniatura y de bajo perfil: “B” (Código EIA 1210 o Métrica EIA 3528-21), “D” (2917 o 7343-31) e “Y” (2917 o 7343-20) — la serie TCQ ahora también ofrece tamaños de caja “E” (2917 o 7343-43) y “U” (2924 o 7361-43), para un total de cinco factores de forma. La serie también se ha ampliado para incluir 36 nuevos números de pieza que cubren una gama recientemente ampliada de clasificaciones de capacitancia y voltaje. Ahora ofrece 52 números de pieza únicos con clasificaciones C/V que abarcan de 10 a 470 μF y de 2.5 a 50 V con una tolerancia de capacitancia de ±20 %, lo que representa una mejora significativa con respecto al rango anterior de 10 a 220 μF (±20 %) y 4 a 35 V. con sólo 16 números de pieza únicos.

Los condensadores de chip de polímero conductivo para automóviles de la serie TCQ exhiben baja fuga de CC (0.1 CV), alta capacitancia y rendimiento eléctrico estable en temperaturas de funcionamiento que se extienden desde -55 °C a +125 °C. También satisfacen los requisitos de prueba de polarización de humedad AEC-Q200 (Ur a 85 °C y 85 % de humedad relativa durante 1,000 horas) debido a las innovaciones en materiales, diseño y fabricación que AVX empleó para superar las limitaciones inherentes de los materiales poliméricos, una hazaña que pocos proveedores de condensadores han logrado. lo han logrado y ofrecen una resistencia y estabilidad excepcionales durante 2,000 horas a 125 °C, superando en un 200 % el ya estricto requisito de vida operativa AEC-Q100.

“Nuestra gama recientemente ampliada de condensadores de chip de polímero conductor automotriz de la serie TCQ ofrece muchas más soluciones para aplicaciones en entornos hostiles con limitaciones de espacio en los mercados automotriz, industrial y de telecomunicaciones que el lanzamiento inicial en el mercado y se ha sometido a pruebas exhaustivas para verificar o, en términos de vida útil, excede las calificaciones de la prueba de esfuerzo AEC-Q200 ”, dijo Allen Mayar, gerente de marketing de productos de condensadores de tantalio AVX. "Los condensadores de la serie TCQ tienen un diseño conservador con resistencia superior a la humedad y confiabilidad mejorada, están calificados para AEC-Q200 y brindan un rendimiento probado en campo en una variedad de áreas de aplicación exigentes".

Los capacitores de la serie TCQ exhiben una confiabilidad básica del 1 % cada 1,000 horas a 85 °C y un voltaje nominal con un 60 % de confianza. También son compatibles con reflujo 3 veces a 260 °C, compatibles sin plomo y cumplen con RoHS, y se fabrican en una instalación certificada IATF 16949. Las piezas se suministran con terminaciones de estaño puro en carretes de 7” o 13”, y el plazo de entrega estándar es de aproximadamente 20 semanas.

Para obtener más información sobre la gama recientemente ampliada y mejorada de AVX de condensadores de chip de polímero conductor automotriz de la serie TCQ, visite este página web. Para pedidos o información adicional, por favor contacte al Red de distribución AVX autorizada. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.