Nuevos condensadores de chip de polímero de grado automotriz y alta temperatura de la serie TCO

Clasificados para temperaturas de funcionamiento de hasta 150 °C en categoría de voltaje, los nuevos capacitores de la serie TCO cumplen con los requisitos AEC-Q200, exhiben un DCL bajo y un modo de falla benigno, y son ideales para su uso en industrias automotrices, industriales y de potencia media y baja. aplicaciones de telecomunicaciones.
Serie TCO

FOUNTAIN INN, SC (16 de septiembre de 2021) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antena, lanzó el nuevo Condensadores de chip de polímero de grado automotriz de alta temperatura serie TCO, que están clasificados para temperaturas de funcionamiento de hasta 150 °C en categoría de voltaje y cumplen con los requisitos de calificación de prueba de esfuerzo AEC-Q200 para componentes pasivos, que garantizan un rendimiento estable a 85 °C, 85 % de humedad relativa y voltaje nominal de hasta 1,000 horas. . Basado en la tecnología probada en el campo de AVX Condensadores de polímero para automóviles serie TCQ, los nuevos condensadores de chip de la serie TCO se fabrican en una instalación certificada IATF-16949 y cuentan con construcciones robustas de cables en J compuestas por ánodos de tantalio, dieléctricos de pentóxido de tantalio (Ta2O5) y electrodos de polímero conductivo que exhiben un modo de falla benigno en las condiciones de uso recomendadas. . La serie también presenta un DCL bajo (0.1 CV) y una confiabilidad básica del 1 % cada 1,000 horas a 85 °C y un voltaje nominal con una impedancia en serie de 0.1 Ω/V y un 60 % de confianza, y es ideal para su uso en entornos de alta temperatura y baja temperatura. - y aplicaciones automotrices, industriales y de telecomunicaciones de potencia media.

Los condensadores de la serie TCO están disponibles actualmente como componentes de caja D (EIA métrico 7343-31) con clasificación MSL 3 según J-STD-020 y para una tolerancia de 10 µF ±20 %, 50 V CC a 105 °C, un máximo de 50 µA DCL, 150 mΩ de ESR máximo. a 100 kHz y temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +150 °C, pero se están desarrollando activamente varios otros códigos. También cumplen con RoHS, son compatibles sin plomo y pueden soportar tres ciclos de reflujo a 260 °C. Las aplicaciones ideales para la serie incluyen sistemas de confort, infoentretenimiento y control de cabina de automóvil; electrónica de carrocería que gestiona sistemas de seguridad, gestión de energía y diagnóstico; y productos electrónicos no originales, como cámaras de tablero, detectores de radar, sistemas de navegación, subwoofers, amplificadores y monitores de reposacabezas; así como convertidores DC/DC y circuitos de acoplamiento/desacoplamiento en equipos industriales y de telecomunicaciones.

"Los nuevos condensadores de chip de polímero de grado automotriz de alta temperatura de la serie TCO se basan en nuestros capacitores de polímero para automóviles de la serie TCQ, que ahora cuentan con más de cinco años de éxito comprobado en el campo", dijo Allen Mayar, gerente global de productos de Capacitores electrolíticos AVX. "Ambas series de condensadores de polímero satisfacen los estrictos requisitos AEC-Q200 para uso automotriz gracias a selecciones de materiales, decisiones de diseño y procesos de fabricación superiores, y la nueva serie TCO ofrece el beneficio adicional de funcionamiento a 150 °C en un voltaje de categoría".

Los capacitores de la serie TCO se envían en carretes de estaño puro de siete o 13 pulgadas para ensamblaje automatizado y el plazo de entrega para la serie es actualmente de 20 semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de chip de polímero de grado automotriz de alta temperatura de la serie TCO de AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para realizar su pedido, visite Electrónica Digi-Key, Mouser Electronics además TTI, Inc.. Para todas las demás consultas, visite www.avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter e Instagram, déles Me gusta en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.