Nuevos condensadores de polímero conductor COTS-Plus y DLA 04051 de la serie TCD

Los nuevos condensadores de alta confiabilidad con especificaciones de defensa exhiben un alto CV, muy bajos ESR y DCL, retención de capacitancia estable de alta frecuencia, rendimiento de larga vida útil y un modo de falla benigno en aplicaciones militares, aeroespaciales, de defensa e industriales exigentes.

FOUNTAIN INN, SC (13 de febrero de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos condensadores de polímero conductor COTS-Plus y DLA 04051 de la serie TCD. Estos nuevos condensadores de polímero conductor de alta confiabilidad están diseñados para su uso en aplicaciones militares, aeroespaciales, de defensa e industriales exigentes, incluidas fuentes de alimentación y circuitos de filtrado, y cumplen con la nueva especificación militar DLA 04051.

Condensadores de polímero conductor serie TCD Actualmente están disponibles en dos tamaños de caja (EIA 1210 y 2917) con terminaciones 100 % de estaño o terminaciones de estaño/plomo (Sn/PB) que cumplen con RoHS y sin plomo. Están clasificados para una tolerancia de 10 a 470 µF ±10 o 20 %, de 4 a 50 V y temperaturas de funcionamiento que van de -55 °C a 125 °C. Los nuevos condensadores de la serie TCD exhiben CV alto, ESR muy bajo, fuga de CC muy baja (0.1 CV), retención de capacitancia estable de alta frecuencia, rendimiento de larga vida útil (2,000 horas a 125 °C) y un modo de falla benigno bajo el uso recomendado. condiciones. También exhiben una confiabilidad básica del 0.5 % cada 1,000 horas a 85 °C y resisten de manera confiable vibraciones, sobretensiones, calentamiento de soldadura de prueba rápida (RTSH) y pruebas de humedad sesgada a 85 °C y 85 % de humedad relativa durante al menos 500 horas.

Además, los condensadores de la serie TCD están sujetos a pruebas eléctricas estadísticas y pruebas de sobrecorriente. También están disponibles con dos opciones de prueba mejoradas según DLA 04051. La opción de prueba A somete las piezas a una prueba de vida útil a +125 °C durante 2,000 horas, y la opción de prueba B somete las piezas a pruebas de vibración, sobretensión, RTSH y vida útil a + 125°C durante 2,000 horas.

“KYOCERA AVX ofrece una amplia gama de condensadores electrolíticos de polímero conductor sólido probados y comprobados para satisfacer las demandas únicas de aplicaciones que van desde aplicaciones electrónicas generales y con espacio limitado hasta dispositivos de estado sólido, alto voltaje, alta confiabilidad, automoción y ahora. aplicaciones electrónicas con especificaciones militares”, dijo Allen Mayar, gerente global de productos de KYOCERA AVX. "Estamos orgullosos de ampliar aún más esta cartera de productos con la nueva serie TCD y de ofrecer a los clientes de múltiples segmentos del mercado soluciones innovadoras para sus exigentes desafíos de diseño a nivel de placa".

Los condensadores de la serie TCD están disponibles actualmente con un plazo de entrega de 24 semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de polímero conductivo COTS-Plus y TCD serie DLA 04051 de KYOCERA AVX, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para obtener más información sobre la cartera de condensadores de polímero conductor de KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/products/polymer/. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.