Tecnología de condensadores de tantalio para un rango de temperatura de funcionamiento ampliado

Tecnología de condensadores de tantalio para un rango de temperatura de funcionamiento ampliado
Escrito por: T.Zedníček | Z.Sita | S.Pala
Abstracto:
Se han implementado nuevos materiales, capaces de operar a temperaturas más altas, nuevas técnicas de procesamiento y nuevos procedimientos para aumentar la estabilidad en la serie AVX THJ para extender la temperatura de funcionamiento continuo hasta 175°C manteniendo al mismo tiempo especificaciones de confiabilidad dos veces mejores en comparación con el estándar. gama de condensadores de tantalio.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO