Condensadores de tantalio para vehículos eléctricos
Escrito por: Jeff Lee
Abstracto:
Un vehículo eléctrico es un automóvil propulsado por electricidad a diferencia de las locomotoras de combustión interna que obtienen energía de propulsión quemando combustibles fósiles, hacen girar el motor con electricidad acumulada en la batería para obtener energía de propulsión. Los vehículos eléctricos se componen en gran medida de cargadores a bordo (OBC), unidades de control de energía eléctrica (EPCU), motores, reductores de velocidad y baterías de alto voltaje.
El motor de un vehículo eléctrico es un motor de accionamiento de alta eficiencia y alta potencia y tiene un alto rendimiento y potencia de rotación. A diferencia de los motores de vehículos de combustión interna, el motor eléctrico puede fabricarse para minimizar la generación de ruido y vibraciones durante la conducción.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Un vehículo eléctrico es un automóvil propulsado por electricidad a diferencia de las locomotoras de combustión interna que obtienen energía de propulsión quemando combustibles fósiles, hacen girar el motor con electricidad acumulada en la batería para obtener energía de propulsión. Los vehículos eléctricos se componen en gran medida de cargadores a bordo (OBC), unidades de control de energía eléctrica (EPCU), motores, reductores de velocidad y baterías de alto voltaje.
El motor de un vehículo eléctrico es un motor de accionamiento de alta eficiencia y alta potencia y tiene un alto rendimiento y potencia de rotación. A diferencia de los motores de vehículos de combustión interna, el motor eléctrico puede fabricarse para minimizar la generación de ruido y vibraciones durante la conducción.