AVX amplía su serie TACmicrochip con otro superlativo: el condensador de tantalio 3216 de perfil más bajo de la industria

Con una altura de solo 0.5 mm, el nuevo condensador de carcasa “I” tiene una clasificación de 10 μF y 6.3 V y es ideal para usar en una amplia variedad de dispositivos electrónicos integrados, médicos, industriales, portátiles y portátiles.

FOUNTAIN INN, SC (2 de abril de 2019) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, ha ampliado su TACmicrochip® Serie con el condensador de tantalio de perfil más bajo de 3216 pies disponible actualmente en el mercado. Con una altura de solo 0.5 mm, el primer nuevo capacitor de caja “I” (EIA métrico 3216-05) tiene una clasificación de 10 μF y 6.3 V, pero le seguirán futuras publicaciones de código para ampliar aún más la oferta. La línea completa de condensadores TACmicrochip, que también ofrece los condensadores de tantalio 1206-06 de perfil más bajo de la industria desde principios de 2015, está actualmente disponible en 11 tamaños de caja con espacios que abarcan desde 1005 hasta 3528, alturas que varían de 0.5 a 1.5 mm y valores de capacitancia que abarcan 0.10–150 μF y voltajes nominales que abarcan 2–25 V.

Además de exhibir una alta capacitancia en un paquete de perfil extremadamente bajo diseñado para contribuir a la reducción general de espacio y peso en los productos finales, los nuevos capacitores TACmicrochip con carcasa “I” 3216-05 también brindan todos los beneficios estándar de la tecnología de tantalio, que incluyen: inmunidad al ruido piezoeléctrico y mayor estabilidad, confiabilidad y rendimiento de temperatura que los MLCC comparables. Capaces de integrarse en PCB de 0.8 mm de espesor o diseñarse en la última generación de dispositivos portátiles extremadamente delgados, los capacitores TACmicrochip son ideales para su uso en una amplia variedad de aplicaciones médicas, incluidos audífonos y otros dispositivos que no son de soporte vital, así como como en módulos amplificadores de potencia y audio, aplicaciones electrónicas integradas, incluidos sistemas de comunicación de campo cercano (NFC) y tarjetas inteligentes, y como condensadores de acoplamiento/desacoplamiento en electrónica industrial, portátil y portátil.

"La demanda del mercado de productos electrónicos más pequeños y livianos sigue siendo constante y, a pesar de la innovación regular de los componentes y la integración en el chip de muchos componentes, también sigue siendo un desafío para los ingenieros de diseño", dijo Mitch Weaver, miembro del personal técnico de AVX. “Los componentes pasivos discretos todavía ocupan la mayor parte del espacio de la placa en los diseños de PCB, por lo que ahora estamos penetrando en la PCB con una nueva generación de componentes integrables, como nuestro nuevo condensador de microchip TAC 3216-05, que permite a los ingenieros lograr de manera confiable el tamaño pequeño, delgado y diseños mecánicamente robustos y eléctricamente estables que exigen las aplicaciones de próxima generación”.

Fabricados mediante un proceso de oblea de tantalio para lograr los altos niveles de tolerancia mecánica requeridos para dispositivos ultraminiatura, los capacitores TACmicrochip presentan una construcción interna mejorada que elimina los elementos que consumen espacio de los capacitores de tantalio con terminales en J moldeados convencionales, incluido el cable del ánodo y el marco de conductores. y la necesidad de espesores de pared mayores. Calificada para su uso en temperaturas que van desde -55 °C a +125 °C, la serie generalmente se suministra con terminaciones de estaño sobre níquel, pero también hay disponibles opciones de oro sobre níquel.

Para más información sobre AVX TACmicrochip® condensadores de tantalio, haga clic en el botón del producto a continuación para acceder a la hoja de datos del producto, el catálogo de condensadores de polímero, tantalio y óxido de niobio de AVX, información técnica que incluye información de seguridad y embalaje, documentos técnicos relevantes y software de modelado. Para disponibilidad inmediata, visite Electrónica Digi-Key, Mouser Electronics y TTI, Inc..

Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.