Seminario web sobre supercondensadores para aplicaciones de respaldo de energía | Policía de Richardson

 

Seminario web sobre supercondensadores para aplicaciones de respaldo de energía | RPD de Richardson
Marzo 11th, 2021 | 2 PM EST
Los requisitos de respaldo de energía suelen ser uno de los parámetros de diseño más importantes en los que los ingenieros dedican su tiempo. Para la amplia gama de aplicaciones que exigen respaldo de energía, diseñar teniendo en cuenta las necesidades de energía adecuadas puede significar una diferencia de segundos o incluso milisegundos y, a su vez, guardar o perder datos.

Tradicionalmente, las baterías eran la primera opción para los ingenieros de diseño que buscaban soluciones de respaldo de energía. Sin embargo, a medida que persisten las preocupaciones ambientales y los costos constantes de mantenimiento de las baterías, los dispositivos alternativos de almacenamiento de energía están ganando más consideración. Los condensadores eléctricos de doble capa (EDLC), comúnmente conocidos como supercondensadores o ultracondensadores, están despertando el mayor interés entre los dispositivos alternativos. Los supercondensadores son grandes condensadores de almacenamiento de energía, normalmente en el rango de cientos de milifaradios y más, que cierran la brecha entre los condensadores electrolíticos y las baterías.

Los supercondensadores son muy adecuados para aplicaciones de respaldo de energía, especialmente cuando los costos de mantenimiento y reemplazo de la batería son muy altos, o donde se necesita confiabilidad y vida útil prolongada y estable de la fuente de energía. Además del ahorro de costos del sistema, los supercondensadores tienen un ciclo de vida más largo, un rango de temperatura de funcionamiento más amplio, mejores capacidades de manejo de corriente y son más aceptables desde el punto de vista ambiental y comercial.

Esta presentación cubrirá una breve mirada a por qué los supercondensadores están ganando popularidad para los sistemas de respaldo de energía, su comparación con las baterías e incluso analizará un ejemplo de diseño matemático.

Puntos clave:

  • Descubra cómo los supercondensadores ofrecen un ciclo de vida más largo, un rango de temperatura de funcionamiento más amplio, mejores capacidades de manejo de corriente y son más respetuosos con el medio ambiente en comparación con las baterías.
  • Descubra qué factores determinan si un supercondensador es apropiado para un diseño
  • Obtenga las posibles mejoras en la calidad del producto y la fabricación con supercondensadores

Ponente:
Eric DeRose, Gerente de Producto Global – Supercondensadores, AVX Corporation
Eric se unió a AVX en 2017 después de graduarse de la Universidad Alfred con una licenciatura en ingeniería cerámica y una especialización en administración de empresas. Comenzó en un puesto de ingeniería de aplicaciones de campo antes de pasar al grupo de marketing.

VER LA REPETICIÓN DEL SEMINARIO WEB