Los condensadores cerámicos apilados son múltiples condensadores cerámicos multicapa (MLCC) discretos terminados en un marco conductor común para operaciones de orificio pasante o SMT. Captan muchos de los beneficios inherentes de la tecnología MLCC, como un conjunto de materiales de baja pérdida, baja ESR (resistencia en serie equivalente) y mayor confiabilidad.
Las aplicaciones típicas, como las fuentes de alimentación de modo conmutado, necesitan valores de capacitancia y capacidades de corriente más grandes. Los MLCC apilados compiten con la tecnología de condensadores electrolíticos discretos en términos de rango de capacitancia, pero tienen una ventaja en términos de capacidad de voltaje y temperatura, lo que naturalmente aumenta su confiabilidad, lo que la convierte en una tecnología preferida para aplicaciones de defensa a pesar de su precio más alto en comparación con los electrolíticos.