KYOCERA AVX lanza un nuevo software de simulación de supercondensadores

El nuevo software de simulación de ingeniería en línea SpiCAT (SpiSCAP) facilita a los ingenieros la evaluación y selección de supercondensadores de las series SCC y SCM diseñados para superar los desafíos de energía comunes en aplicaciones industriales, energéticas, automotrices, de transporte, de telecomunicaciones, de edificios comerciales y de electrónica de consumo.
Comunicado de prensa de SpiSCAP

FOUNTAIN INN, SC (5 de febrero de 2025) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó una nueva versión de su software de simulación en línea SpiCAT dedicado a los supercondensadores.

Software de simulación en línea SpiCAT permite a los ingenieros identificar fácilmente las características únicas de una amplia variedad de componentes KYOCERA AVX, incluidos Condensadores cerámicos multicapa (MLCC), Condensadores de polímero, tantalio y niobio, varistores multicapa (MLV), termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC), y —ahora— supercondensadores.

Los supercondensadores son condensadores electroquímicos de doble capa que logran un equilibrio beneficioso entre las capacidades de los condensadores electrónicos o dieléctricos (como los condensadores electrolíticos de cerámica, tantalio, película y aluminio) y las baterías, es decir, excelentes características de manejo de potencia de pulso resultantes de la combinación de una capacitancia muy alta y una ESR muy baja. Estos dispositivos únicos de almacenamiento de energía de gran tamaño se pueden utilizar por sí solos o junto con baterías primarias o secundarias para extender el tiempo de respaldo, alargar la vida útil de la batería y proporcionar pulsos de energía instantáneos en aplicaciones de respaldo de energía, retención, recolección de energía, asistencia de potencia máxima, potencia de pulso y batería en las industrias industrial, energética, de telecomunicaciones, automotriz, de transporte y médica.

El nuevo software de simulación en línea SpiSCAP de SpiCAT Los supercondensadores KYOCERA AVX permiten a los ingenieros evaluar y seleccionar fácilmente los supercondensadores de las series SCC y SCM optimizados para los requisitos de descarga de sus aplicaciones. Según criterios como los siguientes:

  • Valores de capacitancia inicial y final de vida útil, este último definido como el que exhibe el 70 % de la capacitancia nominal y el 200 % de ESR.
  • Voltaje inicial y final
  • Modos de corriente constante, potencia constante o resistencia constante
  • Potencia (W)
  • Duración

Los usuarios pueden identificar soluciones de supercondensadores recomendadas que van desde celdas individuales y módulos hasta combinaciones de piezas en serie y en paralelo y disfrutar de acceso con un solo clic a información detallada sobre las soluciones propuestas, incluidas características físicas y eléctricas, valores de entrada, explicaciones de números de pieza e incluso gráficos interactivos de voltaje y corriente versus tiempo.

Supercondensadores KYOCERA AVX, incluidos los supercondensadores y módulos de supercondensadores de las series SCC y SCM, brindan a los ingenieros una serie de ventajas prácticas, como:

  • Valores de capacitancia que van desde 0.47 F hasta 3,000 F, dependiendo de la serie.
  • Alta potencia de pulso y grandes capacidades de almacenamiento de energía.
  • Valores nominales de ESR muy bajos y de corriente de fuga baja
  • Rendimiento confiable y larga vida útil cuando se diseña adecuadamente
  • Admite configuraciones en serie y en paralelo capaces de lograr voltajes de trabajo y capacitancias personalizados
  • Ciclos de carga/descarga más rápidos, mejor rendimiento en un rango más amplio de temperaturas de funcionamiento nominales (-40 °C a +65 °C a voltaje nominal o +85 °C con reducción de potencia adecuada) y una vida útil superior en comparación con las baterías.
  • La capacidad de extender la vida útil de la batería primaria y secundaria al menos 2 veces en promedio
  • La opción de cables doblados, cableado personalizado, conectores y terminales de soldadura.
  • Diseños robustos, incluidos modelos de alta confiabilidad y resistentes a la humedad y opciones de grado automotriz calificados según AEC-Q200
  • Precios competitivos
  • Plazos de entrega favorables
  • Propiedad de la industria manufacturera y confianza en la cadena de suministro
  • Servicios de ingeniería y soporte técnico altamente experimentados.

Estas características únicas también permiten una amplia variedad de aplicaciones. Los supercondensadores KYOCERA AVX son ideales para aplicaciones de memoria de emergencia y respaldo de energía, complemento de batería, asistencia de potencia máxima y potencia de pulso en

  • Automatización, robótica y equipos de medición inteligente
  • Arrancadores de motores y motores
  • Fuente de poder ininterrumpida
  • Turbinas de viento
  • Comunicaciones móviles (GSM), radio (GPRS), telemetría, alarma inalámbrica, iluminación de emergencia y sistemas híbridos
  • Controladores y escáneres portátiles
  • Cerraduras electronicas
  • Wearables

“Los supercondensadores, como nuestras series SCC y SCM, ofrecen una serie de ventajas exclusivas en comparación con los condensadores y baterías eléctricos y dieléctricos, y ayudan a los ingenieros de los mercados industrial, energético, automotriz, de transporte, de telecomunicaciones, de construcción comercial y de electrónica de consumo a superar los desafíos energéticos habituales. Por eso, estamos muy contentos de lanzar el nuevo software de simulación en línea SpiCAT SpiSCAP para ayudarlos a evaluar y seleccionar soluciones de supercondensadores optimizadas para las demandas de sus aplicaciones específicas”, afirmó Jiri Machanicek, gerente de productos de KYOCERA AVX Components – Europa.

Para obtener más información sobre el software de simulación de ingeniería en línea SpiCAT de KYOCERA AVX y sus supercondensadores de las series SCC y SCM, haga clic en los botones que aparecen a continuación. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.