La herramienta de simulación SpiCAT interactiva y fácil de usar permite la caracterización paramétrica rápida, sencilla y precisa de una amplia gama de números de piezas, incluidas cuatro nuevas series X7R MLCC de alta confiabilidad para aplicaciones automotrices, militares y espaciales exigentes.
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (19 de febrero de 2020) – Corporación AVX, fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, lanzó una versión actualizada de su fácil de usar Herramienta de simulación en línea SpiCAT, que permite la caracterización paramétrica rápida, sencilla y precisa de una amplia gama de condensadores de montaje superficial de cerámica multicapa, tantalio, polímero y óxido de niobio, así como varistores multicapa. La herramienta interactiva en línea agrupa varias series de productos por características de aplicación comunes para simplificar, facilitar y acelerar el proceso de selección de capacitores y permite a los ingenieros de diseño revisar las características eléctricas de los números de pieza individuales con respecto a la temperatura y la frecuencia para garantizar selecciones óptimas para aplicaciones específicas. La última actualización de SpiCAT presenta cuatro nuevas series de productos de condensadores cerámicos multicapa (MLCC) dieléctricos X7R de alta confiabilidad diseñados para su uso en aplicaciones automotrices, militares y espaciales exigentes.Los productos MLCC nuevos en el software de simulación SpiCAT incluyen los MLCC FLEXISAFE Automotive X7R de AVX, los MLCC X7R BME Space aprobados por ESCC, los MLCC X7R BME Space aprobados por la NASA y los MLCC MIL-PRF-32535 X7R BME de nivel militar y espacial.
MLCC FLEXISAFE están diseñados para aplicaciones críticas para la seguridad, incluidas aquellas en la industria automotriz, y están clasificados para hasta 100 V y valores de capacitancia que se extienden de 1 nF a 470 nF. Emplean la galardonada capa FLEXITERM™ de AVX, que protege los componentes cerámicos de daños por tensión mecánica resultantes del ensamblaje de PCB o del funcionamiento en entornos hostiles, así como un diseño de electrodo en cascada que los protege de fallas de baja resistencia de aislamiento resultantes de tensión térmica y ESD repetitiva. golpes y daños por colocación.
Los innovadores MLCC de electrodos de metal base (BME) de montaje en superficie de AVX utilizan tecnología de vanguardia en la construcción y el procesamiento de MLCC para ofrecer un rendimiento de alta confiabilidad con capacidades de voltaje de capacitancia superiores en comparación con las tecnologías convencionales de electrodos de metales preciosos (PME). Calificado según rigurosos estándares de la industria, incluidos ESCC 3009, ESCC 3009/034, ESCC 3009/041, NASA S311-P838, y MIL-PRF-32535, estos MLCC X7R de alta confiabilidad admiten reducciones críticas de tamaño y peso a nivel de placa en aplicaciones sensibles al tamaño, peso y potencia (sensibles a SWaP), incluidos satélites y vehículos de lanzamiento.
“AVX se esfuerza por brindar las mejores soluciones de componentes posibles para una amplia gama de aplicaciones electrónicas de alta tecnología, así como la atención al cliente más efectiva que abarca la selección de componentes hasta el diseño e incluso el eventual mantenimiento y reemplazo. La última actualización de nuestro software de simulación SpiCAT fácil de usar, que incluyó la adición de varias líneas de productos MLCC X7R de alta confiabilidad, es solo el último ejemplo de estos esfuerzos continuos”, dijo Neil Smyth, director de marketing de productos de AVX. "Nuestro software SpiCAT recientemente actualizado respaldará mejor los procesos de diseño de los clientes al proporcionar una caracterización paramétrica rápida, fácil y precisa para una gama aún más amplia de condensadores y varistores multicapa de MLCC, tantalio, polímero y óxido de niobio de montaje superficial".
Para obtener más información sobre la herramienta interactiva de simulación SpiCAT en línea de AVX para capacitores y varistores multicapa de cerámica multicapa, tantalio, polímero y óxido de niobio, visite https://spicat.kyocera-avx.com/. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.