Condensadores de tantalio de perfil más pequeño y más bajo
Escrito por: T. Zednicek | I. Paukert | I. Zednickova
Abstracto:
La tecnología de condensadores de tantalio ha sido reconocida por su estabilidad paramétrica y confiabilidad a largo plazo en las aplicaciones más exigentes. A diferencia de otras tecnologías de capacitores, los capacitores de tantalio no exhiben cambios significativos de capacitancia con el tiempo y el voltaje. El otro beneficio es que debido a su resistencia mecánica es posible fabricar diseños planos y delgados, entonces, ¿por qué este tipo de capacitores son los más adecuados para tareas como “¿se puede generar una capacitancia más alta en el perfil más bajo?” “El documento proporciona una descripción general de estos condensadores de tantalio adecuados para los condensadores de tamaño submilimétrico más exigentes y de perfil bajo de hasta 0201 y una altura máxima inferior a 0.6 mm.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
La tecnología de condensadores de tantalio ha sido reconocida por su estabilidad paramétrica y confiabilidad a largo plazo en las aplicaciones más exigentes. A diferencia de otras tecnologías de capacitores, los capacitores de tantalio no exhiben cambios significativos de capacitancia con el tiempo y el voltaje. El otro beneficio es que debido a su resistencia mecánica es posible fabricar diseños planos y delgados, entonces, ¿por qué este tipo de capacitores son los más adecuados para tareas como “¿se puede generar una capacitancia más alta en el perfil más bajo?” “El documento proporciona una descripción general de estos condensadores de tantalio adecuados para los condensadores de tamaño submilimétrico más exigentes y de perfil bajo de hasta 0201 y una altura máxima inferior a 0.6 mm.