KYOCERA AVX presenta los nuevos conectores Ethernet industriales de un solo par T1

Los nuevos conectores y conjuntos de cables SPE industriales IP6780 T000 de la serie 20-1 ofrecen importantes ahorros de espacio y peso y también pueden ayudar a reducir la complejidad y los costos del sistema y mejorar la confiabilidad y la eficiencia en aplicaciones que incluyen automatización industrial, redes de sensores y actuadores, redes inteligentes y sistemas de control de tráfico y transporte.
Introducción de nuevos productos (NPI)

FOUNTAIN INN, SC (24 de julio de 2025) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha presentado los nuevos conectores y conjuntos de cables Ethernet de un solo par (SPE) industriales IP6780 T000 serie 20-1.

Diseñados para satisfacer la creciente demanda de conectores Ethernet industriales más pequeños y rápidos, capaces de proporcionar comunicación continua y simplificar las redes, los nuevos conectores SPE industriales T6780 de la serie 000-1 transmiten Ethernet a través de un único par de cables de cobre trenzado, a la vez que suministran alimentación a los dispositivos terminales mediante la tecnología PoDL (PoE). Los conectores Ethernet RJ45 tradicionales requieren dos pares de cables para Fast Ethernet (100 Mb/s) y cuatro pares de cables para Gigabit Ethernet (1 Gb/s), y no proporcionan alimentación. En comparación, los nuevos conectores SPE de la serie 6780-000 ofrecen un valioso ahorro de espacio y peso gracias a la reducción de los requisitos de cableado y a su diseño compacto y ligero, que requiere un 45 % menos de espacio en la placa que los conectores RJ45.

Además, son rápidos y fáciles de instalar y mantener, y reducen la complejidad y los costos del sistema al eliminar puertas de enlace, interfaces analógicas, sistemas de bus y otros sistemas propietarios de campo. Esta simplificación ayuda a reducir los requisitos de mantenimiento del sistema y las paradas imprevistas, y resulta especialmente útil para mejorar la confiabilidad y la eficiencia en aplicaciones como redes de automatización avanzada, redes de sensores y actuadores, cámaras de control y monitoreo, redes inteligentes, robótica, control de tráfico, transporte y sistemas de monitoreo inteligente.

Los nuevos conectores SPE industriales T6780 de la serie 000-1 están diseñados, fabricados y probados según las normas IEC 63171-6 e IEEE 802.3, y transmiten 1 Gb/s hasta 40 metros y 10 Mb/s hasta 1,000 metros. Además, cuentan con clasificación IP20, cumplen con la normativa RoHS y tienen extremos de soldadura de montaje superficial que conectan los cables de señal a las PCB y mejoran el rendimiento de la señal de datos, lo que permite una comunicación continua desde el ordenador de control a los sensores y otros dispositivos IIoT. Además, los conectores incorporan tecnología de contacto por desplazamiento de aislamiento (IDC) soldado en frío de alta fiabilidad, que facilita procesos de montaje de cables automatizados rápidos y fiables. La serie está disponible en cuatro longitudes estándar de cables SPE industriales T22 de 1 AWG (1, 3, 5 y 10 m) y con longitudes personalizadas bajo pedido.

Además, los nuevos conectores SPE de la serie 6780-000 tienen una clasificación de 4 A a 60 °C, funcionamiento a 60 V CC, tensión de prueba de contacto a contacto de 1,000 V CC y tensión de prueba de contacto a blindaje de 2,250 V CC. Presentan una fuerza de acoplamiento máxima de 20 N, una fuerza mínima de polarización y de extracción de 50 N, y una durabilidad de 1,000 ciclos a temperaturas de funcionamiento de -40 °C a +85 °C.

“KYOCERA AVX se enorgullece de ser miembro de la Red de Socios Industriales de Ethernet de Par Único y, como tal, se compromete con el establecimiento seguro y fiable de un ecosistema SPE basado en estándares globales de la industria para protocolos de transmisión y componentes de conectividad, además de participar activamente en el desarrollo de soluciones de conectividad complementarias”, afirmó Marc Actis, Director de Marketing de KYOCERA AVX Europa. “Por ello, nos complace presentar nuestros nuevos conectores y conjuntos de cables SPE T1 y esperamos ayudar a nuestros clientes en la transición al nuevo estándar de la industria, que ofrece un ahorro significativo de espacio y peso, además de ayudar a reducir la complejidad y los costes del sistema, además de mejorar la fiabilidad y la eficiencia”.

Para obtener más información sobre los nuevos conectores Ethernet de par único IP6780 industriales T000 de la serie 1-20 de KYOCERA AVX, haga clic en el botón a continuación. Para realizar pedidos, visite Mouser, DigiKey, Farnell, Future, TTI y Arrow. Para obtener más información sobre Ethernet de par único, visite https://www.kyocera-avx.com/products/single-pair-ethernet/. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.