FOUNTAIN INN, SC (13 de mayo de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha agregado un conector de desplazamiento de aislamiento (IDC) de cable a placa (WTB) de un solo contacto con orificio pasante enchapado (PTH). ) terminaciones a su probada serie 9176, que, antes de la incorporación, estaba compuesta exclusivamente por conectores con tecnología de montaje superficial (SMT). Ofrece las mismas características y beneficios por los que se conoce la serie 9176, incluida una conexión hermética a la PCB para una confiabilidad a largo plazo, tapas de alivio de tensión preensambladas con configuraciones de cable pasante o de tope final para una máxima flexibilidad y costos reducidos en comparación con Opciones de soldadura manual y conector de dos piezas, y la capacidad probada para soportar niveles automotrices de impactos, vibraciones y ciclos de temperatura: el nuevo conector PTH de púa única 9176-60X proporciona una solución WTB de alto rendimiento capaz de satisfacer los exigentes objetivos de costo versus rendimiento. para divisiones de los mercados de control industrial, SSL, redes inteligentes, medicina y transporte que utilizan componentes con plomo.
Clasificado para 600 VCA y capaz de aceptar cables sólidos o trenzados de 24 a 18 AWG con clasificaciones de corriente de 5 a 9 A, el nuevo conector PTH de un solo diente serie 9176 también cumple o supera las especificaciones de rendimiento del único conector de la competencia en el mercado en un factor de forma que Tiene un perfil un 13 % más bajo, un 30 % más corto y un 68 % más estrecho.
“El ahorro volumétrico que nuestro nuevo conector 9176 PTH IDC proporciona en comparación con el único otro conector PTH IDC de cable discreto en el mercado es enormemente significativo para los ingenieros de desarrollo con requisitos limitados de longitud, ancho y altura, que son cada vez más comunes en las tecnologías más nuevas debido a a la popularidad de productos finales más pequeños y elegantes”, dijo Tom Anderson, gerente de producto de AVX. “También están disponibles en el mercado algunos contactos PTH IDC sin aislante de otro fabricante, pero están hechos de latón 260 en lugar de bronce fosforoso con revestimiento de estaño sobre níquel, como la serie 9176, por lo que no se comparan con respecto a para el rendimiento."
Compatibles con encapsulado y sobremoldeo para entornos sellados o impermeables, con un diseño robusto y confiable con conexiones herméticas comprobadas y clasificados para temperaturas de funcionamiento que abarcan -40 °C a +125 °C, los conectores PTH 9176-60X son ideales para una amplia variedad de aplicaciones resistentes, que incluyen: controles de máquinas, como motores, variadores, solenoides, sensores, ventiladores y bombas; controles de edificios comerciales, como alarmas de seguridad, alarmas contra incendios y sensores; aplicaciones de transporte, como consolas, policía e iluminación de emergencia; equipos médicos, como dispositivos de seguimiento de pacientes y dispensación de medicamentos; medidores, disyuntores y paneles de redes inteligentes; y bombillas, accesorios, señalización y alumbrado público SSL. Cumplen con RoHS y cuentan con certificación UL y CAN/CSA C22.2, los nuevos conectores PTH de la serie 9176 están disponibles para la integración inmediata del producto y están empaquetados en cinta y carrete para su colocación automatizada.
Para obtener más información, comuníquese con Tom Anderson en sales@costex.com o 864-228-3421, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.