Presentación de soluciones de componentes pasivos optimizadas para comunicaciones ópticas y de RF en OFC 2022

La exposición KYOCERA AVX destacará soluciones confiables y repetibles optimizadas para aplicaciones de comunicaciones y redes ópticas y de RF de alto rendimiento y alta frecuencia, incluidos nuevos capacitores de banda ultraancha e inductores de chip cerámicos multicapa ultraminiatura y resistencias comprobadas de banda ultraancha y cerámica de una sola capa. condensadores.
OFC 2022
FOUNTAIN INN, SC (8 de marzo de 2022) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, está exponiendo en la Conferencia y exposición sobre comunicación por fibra óptica (OFC) de 2022 Del 6 al 10 de marzo en San Diego, California.

Reconocido mundialmente como el principal evento anual para profesionales de comunicaciones y redes ópticas, OFC presenta a los asistentes las últimas investigaciones, soluciones, tecnologías y tendencias en una amplia gama de industrias de comunicaciones ópticas y RF, incluidos centros de datos, equipos y software de redes, pruebas y equipos de fabricación, componentes activos y pasivos, cable y fibra. OFC 2022 será una conferencia híbrida con opciones de asistencia presencial y virtual y contará con un programa técnico integral de cinco días que incluye más de 100 sesiones, 120 oradores invitados, 195 expositores y docenas de talleres en profundidad. tutoriales, paneles y eventos especiales.

La exposición KYOCERA AVX en OFC 2022 mostrará los aspectos más destacados de la amplia cartera de la compañía de soluciones de componentes pasivos estándar y personalizados, nuevas y probadas, ideales para aplicaciones de comunicaciones y redes ópticas y de RF. Los aspectos más destacados incluyen condensadores de banda ultraancha para aplicaciones de bloqueo, acoplamiento, derivación y retroalimentación de CC; resistencias de banda ultra ancha ideal para módulos transceptores ópticos; Inductores ultraminiatura de RF/microondas en tecnologías MLO™, película delgada, núcleo de aire, cerámica bobinada y cerámica multicapa; y estándar y personalizado condensadores cerámicos de una sola capa disponibles con y sin bordes, así como con bordes de doble cara, y con constantes dieléctricas que van desde 14 (NP0) hasta más de 30,000 (X7R).

El nuevo edificio corporativo de Condensadores de banda ultraancha serie UBC 550 Ofrecen un rendimiento fiable y repetible de 16 KHz a 70 + GHz en aplicaciones de RF de ondas milimétricas y microondas de banda ultraancha con requisitos operativos estrictos. Presentan una pérdida de inserción ultrabaja, una excelente pérdida de retorno, una respuesta de frecuencia plana y una alta repetibilidad de unidad a unidad y, a diferencia de las soluciones de dos piezas de la competencia, una construcción cerámica multicapa, de montaje en superficie, de una sola pieza, resistente y compacta, hecha de Materiales de la más alta calidad que cumplen con RoHS. Los inductores de la serie UBC 550 son ideales para su uso en aplicaciones de bloqueo, acoplamiento, derivación y retroalimentación de CC dentro de optoelectrónica, redes de datos de alta velocidad, amplificadores de transimpedancia, equipos de prueba de banda ancha, redes ópticas síncronas (SONET), subconjuntos ópticos de transmisión y recepción (TOSA). y ROSA), y otras aplicaciones de RF de ondas milimétricas y microondas de banda ultraancha.

El nuevo edificio corporativo de Inductores de chip cerámico multicapa ultraminiatura serie LCCI Ofrecen confiabilidad y rendimiento sobresalientes de 100 MHz a 2.4 GHz en aplicaciones de telecomunicaciones y redes, incluidos sistemas de redes informáticas y comunicaciones móviles, redes inalámbricas de área grande (WLAN), sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID), sistemas portátiles personales (PHS) que van desde teléfonos inteligentes. y tabletas hasta reproductores multimedia y dispositivos de juegos, y contramedidas EMI en circuitos de alta frecuencia. Presentan un alto Q, alta eficiencia de señal, baja resistencia CC (DCR), estrechas tolerancias de inductancia de hasta ±0.1 nH y frecuencias de autorresonancia garantizadas (SRF) de hasta 10 GHz y actualmente están disponibles en tamaños de caja 0201, 0402 y 0603. con dimensiones de tolerancia física ajustadas en el rango submilimétrico y terminaciones de montaje en superficie estañadas para garantizar un funcionamiento adecuado.

"Además de las nuevas soluciones de las series UBC 550 y LCCI, KYOCERA AVX también presentará a los asistentes a la OFC las ventajas únicas de nuestras resistencias de banda ultra ancha probadas de la serie UBR y nuestra gama de condensadores cerámicos de una sola capa", dijo Mohammed Abu-Naim. , gerente de marketing de productos de KYOCERA AVX. "Nuestro Resistencias de banda ultraancha serie UBR tienen una carcasa 0402 resistente, un amplio rango de frecuencia y una potencia nominal de 125 mW y se ha demostrado que exhiben un rendimiento óptimo de potencia, frecuencia, flexión mecánica y ciclos de temperatura en alta frecuencia, alto rendimiento optoelectrónico, banda ancha, automoción, telecomunicaciones y Aplicaciones de comunicaciones por satélite que exigen el máximo rendimiento”.

Para obtener más información sobre la exposición OFC 2022 de KYOCERA AVX, visite los enlaces incluidos aquí o visítelos en San Diego del 6 al 10 de marzo en Pabellón #2706. Para cualquier otra consulta, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.