Los nuevos capacitores con certificación de seguridad NP0/C0G y X7R KGK Series Clase X1/Y2 y KGH Series Clase X2 ofrecen alta confiabilidad, estabilidad y capacitancia en tamaños de cajas pequeños y cuentan con una serie de certificaciones globales que permiten un amplio empleo en dispositivos industriales y de consumo. .
FOUNTAIN INN, SC (16 de noviembre de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha ampliado su amplia cartera de MLCC comerciales de montaje en superficie con el lanzamiento de su primer MLCC con certificación de seguridad, la nueva serie KGK Clase X1/Y2 y la serie KGH Clase X2.
Los condensadores con certificación de seguridad Clase X y Clase Y están diseñados para proteger contra sobretensiones y transitorios y proporcionar aplicaciones de filtrado de línea de CA con filtrado EMI. Los capacitores de seguridad Clase X, que también se conocen como capacitores de línea, se colocan entre una línea de CA y el neutro y están diseñados para fallar en cortocircuito, lo que provocará que un dispositivo de protección contra sobrecorriente, como un fusible o un disyuntor, se abra y evite cualquier riesgo de descarga eléctrica. Los capacitores de seguridad Clase Y, que también se conocen como capacitores de línea a tierra, se colocan entre la línea y tierra y están diseñados para fallar en apertura, lo que permitirá el ruido y la interferencia que el capacitor normalmente filtraría pero evitará cualquier daño eléctrico fatal. peligros de shock.
Los condensadores de seguridad X1/Y2, como la nueva serie KGK, se pueden utilizar como condensador X1 en aplicaciones de línea o como condensador Y2 en aplicaciones de línea a tierra. Los condensadores de seguridad X2, como la nueva serie KGH, están diseñados para conexión directa a través de voltajes principales de 250 VCA o más y reducen el ruido al reducir la impedancia de entrada del dispositivo.
Lo nuevo de KYOCERA AVX Serie KGK y KGH Los condensadores con certificación de seguridad ofrecen alta confiabilidad, alta estabilidad y alta capacitancia en cajas pequeñas equipadas con terminaciones de cobre o plata/níquel/estaño que exhiben una resistencia superior a la lixiviación durante los procesos de soldadura por reflujo. También están libres de halógenos, cumplen con RoHS, tienen certificación TUV y UL y cumplen con IEC 60384-14:2013 y EN 60384-14:2013. Las aplicaciones ideales para la serie incluyen protección contra rayos y sobretensiones, filtrado EMI y aislamiento en módems, máquinas de fax, teléfonos y otros dispositivos industriales y de consumo.
Condensadores de seguridad Serie KGK Clase X1/Y2 y Serie KGH Clase X2 están disponibles en dos dieléctricos, NP0/C0G y X7R, y están clasificados para 250 VCA y temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +125 °C. También están disponibles con una variedad de valores de capacitancia y tolerancias. Las variantes NP0/C0G ofrecen valores de capacitancia que se extienden desde 3pF hasta 1,000pF. Las variantes X7R ofrecen valores de capacitancia que van desde 100pF a 56nF. Las características opcionales de la serie incluyen propiedades antiarco y terminaciones FLEXITERM® patentadas por KYOCERA AVX.
- Los nuevos capacitores con certificación de seguridad NP0/C0G serie KGK Clase X1/Y2 están disponibles en tres tamaños de caja: 1808, 1812 y 2211. Están clasificados para voltajes de impulso de 5 kV y 6 kV y valores de capacitancia que se extienden de 3 pF a 680 pF.
- Los nuevos capacitores con certificación de seguridad Clase X7/Y1 de la serie X2R KGK están disponibles en cuatro tamaños de caja: 1808, 1812, 2211 y 2220. Están clasificados para voltajes de impulso de 5 kV y valores de capacitancia que se extienden desde 100 pF a 4,700 pF.
- Los nuevos capacitores con certificación de seguridad NP0/C0G KGH Serie Clase X2 están disponibles en dos tamaños de caja: 1808 o 1812. Están clasificados para voltajes de impulso de 2.5 kV y valores de capacitancia que se extienden de 3 pF a 1,000 pF.
- Los nuevos capacitores con certificación de seguridad Clase X7 de la serie X2R KGH están disponibles en tres tamaños de caja: 1808, 1812 y 2220. Están clasificados para voltajes de impulso de 2.5 kV y valores de capacitancia que se extienden desde 150 pF a 56 nF.
Los capacitores con certificación de seguridad de las series KGK y KGH se empaquetan en cinta transportadora en relieve y se envían en carretes de 7” o 13”. El plazo de entrega de la serie es actualmente de 13 a 17 semanas.
“Los nuevos condensadores con certificación de seguridad de las series KGK y KGH complementan nuestra actual cartera de productos comerciales MLCC y, gracias a su amplia gama de certificaciones, nos permiten ofrecer a los clientes de todo el mundo un paquete completo de piezas para cualquier aplicación que requiera seguridad. condensador”, dijo Zack Kozawa, Gerente de Producto, KYOCERA AVX.
Para obtener más información sobre los nuevos capacitores con certificación de seguridad serie KGK Clase X1/Y2 y Serie KGH Clase X2 de KYOCERA AVX, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para realizar su pedido, visite clave digital y Mouser. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.