Corriente de ondulación: una prueba cada vez más relevante para complementar las consideraciones de diseño
Escrito por: Vincent Mao, Joe Hock, Caleb Winfrey
Abstracto:
El mundo está evolucionando hacia la electrificación con vehículos eléctricos (VE), energías renovables y sistemas en chip (SOC) más pequeños, potentes y eficientes, a medida que la integridad de la señal y la potencia en diferentes entornos se convierte en una preocupación. La prueba de corriente de rizado suele ser necesaria para evaluar el rendimiento del dispositivo hasta 20 °C por encima de la temperatura ambiente. Este resumen se centra en las configuraciones de prueba utilizadas para cubrir tres niveles de ESR (bajo, medio y alto, respectivamente) para aplicaciones que van desde la integridad de la señal hasta microondas/RF. Presentamos los resultados iniciales y los procedimientos para recopilar y analizar datos, así como consideraciones sobre el impacto en el rendimiento con piezas montadas. También se abordan los desafíos actuales.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
El mundo está evolucionando hacia la electrificación con vehículos eléctricos (VE), energías renovables y sistemas en chip (SOC) más pequeños, potentes y eficientes, a medida que la integridad de la señal y la potencia en diferentes entornos se convierte en una preocupación. La prueba de corriente de rizado suele ser necesaria para evaluar el rendimiento del dispositivo hasta 20 °C por encima de la temperatura ambiente. Este resumen se centra en las configuraciones de prueba utilizadas para cubrir tres niveles de ESR (bajo, medio y alto, respectivamente) para aplicaciones que van desde la integridad de la señal hasta microondas/RF. Presentamos los resultados iniciales y los procedimientos para recopilar y analizar datos, así como consideraciones sobre el impacto en el rendimiento con piezas montadas. También se abordan los desafíos actuales.