Soluciones de socios familiares de Renesas RE

Soluciones de socios familiares de Renesas RE
Resumen de la solución
AVX Serie SCM de condensadores electroquímicos cilíndricos de doble capa ofrecen excelentes características de manejo de potencia de pulso basadas en la combinación de capacitancia muy alta y ESR muy baja. Son ideales para aplicaciones de recolección de energía, como sensores remotos LPWA (Low-Power WideArea), seguimiento de ubicación o monitoreo de ganado, etc. y se adaptan perfectamente al Renesas RE01 MCU para gestionar la carga de energía a corriente µA y la descarga de energía instantánea a 800mA (corriente pico) para comunicación por radio.
Funciones y beneficios
  • Capacidad de potencia de pulso alto
  • ESR baja
  • Corriente de fuga baja
  • Versión de plástico resistente a la humedad.
Mercados objetivo y aplicaciones
  • Grifo inteligente
  • Medición inteligente
  • Rastreadores de activos
  • Cerraduras electrónicas
  • Recolección de energía
  • Agricultura inteligente
Diagrama
Soluciones de socios familiares de Renesas RE
RECURSOS