La nueva gama incluye condensadores electrolíticos de aluminio híbridos, de polímero conductor y húmedos con niveles de confiabilidad comercial e industrial y precios competitivos, y ofrece una selección completa de valores CV y tamaños de cajas con uno de los plazos de entrega más cortos de cualquier capacitor de la competencia disponible en el mercado. mercado.
FOUNTAIN INN, SC (21 de febrero de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó una nueva y extensa gama de condensadores electrolíticos de aluminio con terminales radiales diseñados para su uso en aplicaciones industriales. , comunicaciones y electrónica de consumo y está disponible con un plazo de entrega de 24 semanas, que actualmente es uno de los plazos de entrega más cortos de cualquier capacitor de la competencia en el mercado.
La nueva gama de conductores radiales se compone de condensadores electrolíticos de aluminio húmedo de las series REH, REF y REH, condensadores electrolíticos de aluminio de polímero conductivo de las series RPA y RPF y condensadores electrolíticos de aluminio híbridos de las series RHA y RHD y ofrece una amplia variedad de números de piezas con marcas comerciales. y niveles de confiabilidad industrial y precios competitivos.
- Serie REA Los condensadores electrolíticos de aluminio húmedo con conductores radiales exhiben una alta resistencia (3,000 a 5,000 horas a 105 °C) y ofrecen un rendimiento de larga duración en aplicaciones que incluyen comunicaciones y equipos industriales. Están disponibles con 28 valores de capacitancia que van desde 0.47 µF a 22 mF ±20 %, 14 clasificaciones de voltaje que van desde 6.3 V CC a 450 V CC y dos rangos de temperatura de funcionamiento nominal: -40 °C a +105 °C para piezas de 6.3 a 250 V y - De 25 °C a +105 °C para piezas de 350 a 450 V. También cumplen con RoHS y son compatibles sin plomo.
- Serie REF Los condensadores electrolíticos de aluminio húmedo con conductores radiales exhiben baja impedancia, alta capacidad de corriente de ondulación y alta resistencia (3,000 a 6,000 horas a 105 °C) en aplicaciones industriales que incluyen fuentes de alimentación y circuitos de filtrado. Están disponibles con 31 valores de capacitancia que van desde 6.8 µF a 6.8 mF ±20 % y 10 clasificaciones de voltaje que van desde 6.3 V CC a 120 V CC y están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C a +105 °C. También cumplen con RoHS, sin halógenos y sin plomo.
- Serie REH Los condensadores electrolíticos de aluminio húmedo con conductores radiales exhiben capacidades de alta temperatura, baja impedancia y alta corriente de ondulación, así como una alta resistencia (2,000 a 3,000 horas a 125 °C) en aplicaciones industriales que incluyen fuentes de alimentación y circuitos de filtrado. Están disponibles con 24 valores de capacitancia que van desde 1.0 µF a 4.7 mF ±20 % y 15 clasificaciones de voltaje que van desde 10 V CC a 450 V CC y están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C a +125 °C. También cumplen con RoHS, sin halógenos y sin plomo.
- Serie RPA Los condensadores electrolíticos de aluminio y polímero conductivo con conductores radiales exhiben una ESR súper baja, capacidades de corriente de ondulación alta y alta resistencia (5,000 horas a 105 °C) en aplicaciones que incluyen servidores, fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) e inversores de potencia. Están disponibles con 21 valores de capacitancia que van desde 1.0 µF a 2.2 mF ±20 % y siete clasificaciones de voltaje que abarcan de 2.5 V CC a 50 V CC y están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +105 °C. También cumplen con RoHS, sin halógenos y sin plomo.
- Serie FPR Los condensadores electrolíticos de aluminio y polímero conductivo con conductores radiales exhiben una baja ESR y una alta resistencia (5,000 horas a 105 °C) en aplicaciones que incluyen placas de sistema y convertidores CC/CC. Están disponibles con 25 valores de capacitancia que van desde 4.7 µF a 3.3 mF ±20 % y nueve clasificaciones de voltaje que abarcan de 6.3 V CC a 100 V CC y están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +105 °C. También cumplen con RoHS y son compatibles sin plomo.
- Serie RHA Los condensadores electrolíticos de aluminio híbridos con terminales radiales exhiben una ESR baja y una alta resistencia (5,000 a 10,000 105 horas a 19 °C) en aplicaciones de alta confiabilidad, incluidos equipos de estaciones base. Están disponibles con 1.0 valores de capacitancia que van desde 560 µF a 20 µF ±16 % y nueve clasificaciones de voltaje que abarcan de 125 V CC a 55 V CC y están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -105 °C a +XNUMX °C. También cumplen con RoHS y son compatibles sin plomo.
- Serie RHD Los condensadores electrolíticos de aluminio híbridos con terminales radiales exhiben baja ESR, altas capacidades de corriente de ondulación y alta resistencia (4,000 horas a 125 °C) en aplicaciones de alta confiabilidad que incluyen equipos de estaciones base y electrónica industrial, incluidas fuentes de alimentación. Están disponibles con 11 valores de capacitancia que van desde 1.5 µF a 470 µF ±20 % y cinco clasificaciones de voltaje que abarcan de 25 V CC a 80 V CC y están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +125 °C. También cumplen con RoHS y son compatibles sin plomo.
"Nuestra nueva y amplia gama de condensadores electrolíticos de aluminio con terminales radiales ofrece una amplia selección de valores de capacitancia y voltaje y tamaños de carcasa, así como uno de los plazos de entrega más cortos de todos los condensadores de la competencia disponibles en el mercado", dijo Slavomir Pala, Marketing Técnico. Gerente en KYOCERA AVX. “Los condensadores electrolíticos de aluminio húmedo de las series REH, REF y REH ofrecen la gama más amplia de valores y una confiabilidad razonable al menor costo. Los condensadores electrolíticos de aluminio de polímero conductor de las series RPA y RPF tienen un electrolito de polímero conductor que, en comparación con los electrolíticos húmedos con un tamaño de caja, valor y voltaje nominal similares, exhibe una ESR mucho más baja, una capacidad de corriente RMS de dos a tres veces mayor, alrededor de tres veces más estabilidad con la temperatura y mayor confiabilidad. Los condensadores electrolíticos de aluminio híbridos de las series RHA y RHD reducen los efectos de fuga de CC de los electrolíticos de polímeros conductores y la ESR de los electrolíticos húmedos y funcionan excepcionalmente bien en entornos de alta humedad”.
La nueva gama de condensadores electrolíticos de aluminio con terminales radiales está disponible con munición o embalaje a granel, y el plazo de entrega de la serie es actualmente de 24 semanas.
Para obtener más información sobre la nueva y amplia gama de condensadores electrolíticos de aluminio con terminales radiales de KYOCERA AVX, visite los enlaces de la página del producto incluidos arriba. Para obtener más información sobre la cartera de condensadores electrolíticos de aluminio de KYOCERA AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para comprar, visite Digi-Key, Mouser o TTI. Para todas las demás consultas, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.