AVX lanza nuevos supercondensadores Prizmacap™, los mejores de su clase

Ideales para una variedad de productos alimentados por batería optimizados para SWaP, los nuevos supercondensadores PrizmaCap de la serie SCP tienen el rango de temperatura de funcionamiento más amplio de cualquier tecnología de supercondensador disponible, la mayor capacitancia y densidad de energía de cualquier SFF, prismático, EDLC >1F y un Paquete extremadamente liviano y de perfil ultrabajo.

FOUNTAIN INN, SC (1 de julio de 2021) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, ha lanzado una nueva serie superlativa de supercondensadores estándar y personalizados diseñados para proporcionar el máximo rendimiento. en una variedad de productos que funcionan con baterías y optimizados para SWaP. El nuevo Supercondensadores PrizmaCap™ de la serie SCP tienen el rango de temperatura de funcionamiento más amplio de cualquier tecnología de supercondensador actualmente disponible en el mercado (-55 °C a +90 °C), la mayor capacitancia (3.5–15 F) y densidad de energía (1.14–2.43 Wh/kg) de cualquier condensador de doble capa eléctrico prismático (EDLC) de factor de forma pequeño (SFF) clasificado para más de 1 F actualmente disponible en el mercado, y un factor de forma extremadamente ligero (<2 g) y de perfil bajo (0.8–2 mm) basado en tecnología de electrolito de carbonato de propileno, que ha demostrado ser seguro y eficaz en aplicaciones de almacenamiento de energía, incluidas las baterías de iones de litio. Los nuevos supercondensadores PrizmaCap de la serie SCP de AVX se pueden usar solos o junto con baterías primarias o secundarias para extender el tiempo de respaldo, mejorar la vida útil de la batería y proporcionar pulsos de energía instantáneos en aplicaciones de almacenamiento de energía, retención de energía y potencia, manejo de potencia de pulso y asistencia de batería dentro de una gama de productos electrónicos de consumo, comerciales e industriales que priorizan la optimización del tamaño, el peso y la potencia (SWaP). La serie es especialmente adecuada para su uso en productos finales, incluidos dispositivos portátiles y de mano, equipos industriales, teclados inalámbricos, periféricos de alimentación, tabletas y lectores electrónicos. Los supercondensadores PrizmaCap de la serie SCP están disponibles actualmente en tres formatos estándar con un tamaño de 48 × 45 mm, uno de los tres perfiles de altura ultrabaja: 0.8 mm, 1.3 mm o 2.0 mm, y dos terminales de montaje en superficie de posición fija compatibles con soldadura manual o, para conexiones más fiables, Contactos simples, de dos piezas, STRIPT™ de la serie 70-9159, económicos y de perfil ultrabajo de AVX Interconnect. Estas tres soluciones estándar (SCPB08A355SNA, SCPB13A855SNA y SCPB20A156SNA) tienen capacidades nominales de hasta 15 F, potencial eléctrico de 2.1 V de -55 °C a +65 °C, corriente máxima de 8.63 A y densidad de energía de 2.43 Wh/kg, y tienen el rango de temperatura de funcionamiento más amplio de cualquier tecnología de supercondensador disponible actualmente en el mercado, de -55 °C a +90 °C, con una reducción de potencia adecuada a 1.1 V. También están clasificados para DCL máximo de tan solo 50 μA después de 72 horas de funcionamiento, ESR máximo de tan solo 30 mΩ a 1 kHz y 55 mΩ en CC, y una densidad de potencia de hasta 2,582 W/kg y 0.0092 Wh de energía máxima. Se lanzarán soluciones adicionales disponibles en el mercado con espacios y valores de capacitancia estándar a medida que estén calificadas, y los supercondensadores PrizmaCap de la serie SCP personalizados están disponibles con espacios y valores de capacitancia especificados por el cliente que abarcan de 1 a 500 F.

“Nuestros nuevos supercondensadores PrizmaCap de la serie SCP tienen un nuevo diseño revolucionario en términos de forma, ajuste y función en comparación con otros supercondensadores AVX, y aprovechan este diseño innovador para ofrecer la mayor capacitancia y densidad de energía de cualquier factor de forma pequeño disponible actualmente. supercondensador prismático EDLC calificado para más de un Farad, así como el rango más amplio de temperaturas de operación nominales, incluidos los extremos más altos y más bajos, de cualquier tecnología de supercondensadores actualmente disponible en el mercado ”, dijo Eric DeRose, gerente de producto global - Supercapacitors , AVX. “Los nuevos PrizmaCaps también tienen un paquete extremadamente liviano y de perfil ultrabajo que es compatible con los procesos de terminación de interconexión y soldadura para una mayor flexibilidad de diseño e ideal para su uso en electrónica compacta de consumo, comercial e industrial con PCB densamente poblados y estrictas demandas de SWaP.

Los nuevos supercondensadores PrizmaCap de la serie SCP de AVX cumplen con RoHS y REACH, son compatibles sin plomo y actualmente se fabrican en los EE. UU. También se prueban completamente en cuanto al ciclo de vida, la vida útil de la carga a alta temperatura, las características de temperatura, la resistencia a la vibración y las características de humedad antes de ser empaquetados y enviados en bandejas para garantizar un rendimiento óptimo. El plazo de entrega estándar para la serie es actualmente de 16 semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos supercondensadores PrizmaCap de la serie SCP de AVX, haga clic en el botón a continuación. Para conocer la disponibilidad inmediata, visite Mouser Electronics. Para cualquier otra consulta, visite Contáctenos, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.

Ver detalles del producto