Artículo técnico: Predicción de la vida útil de un condensador de película metálica mediante simulación térmica

Predicción de la vida útil del condensador de película metálica mediante simulación térmica
Predicción de la vida útil del condensador de película metálica mediante simulación térmica
Escrito por: Youssef Laamimat
Abstracto:
En aplicaciones de alta potencia, como los vehículos eléctricos (EV), a menudo se requieren condensadores de película metálica personalizados para satisfacer las demandas de energía en un factor de forma específico. Estos condensadores exhiben una fuerte dependencia de la temperatura de su capacitancia en masa a lo largo del tiempo, lo que limita directamente su vida útil total. Para maximizar la vida útil y minimizar los requisitos de espacio, es importante incluir una simulación térmica precisa como parte del proceso de diseño para garantizar una generación de calor optimizada y distribuida uniformemente.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO