Condensadores de polímero de tantalio con corriente transitoria suprimida
Escrito por: Jan Petržílek | Miloslav Uher | Jiří Navrátil
Abstracto:
Los condensadores electrolíticos de tantalio son reconocidos por su alta capacitancia y eficiencia volumétrica, estabilidad paramétrica durante una larga vida útil y confiabilidad a largo plazo en condiciones operativas adversas. El ánodo está construido a partir de una pastilla porosa de polvo de tantalio sinterizado con un dieléctrico de pentóxido de tantalio formado por anodización electroquímica. Los materiales tradicionales del cátodo han sido un electrolito líquido (tipos herméticos húmedos) o dióxido de manganeso (tipos de montaje superficial de MnO2 sólido). Sin embargo, el material más reciente, que rápidamente se está convirtiendo en una opción popular, es el polímero conductor. El condensador de polímero de tantalio se comercializó originalmente para aplicaciones de electrónica de consumo; sin embargo, después de años de esfuerzo y mejora continua, importantes avances tecnológicos ahora permiten su uso en muchas aplicaciones de alta resolución. Aplicaciones, incluidas la automoción, la defensa y la aeroespacial, donde todavía dominan los condensadores más tradicionales (tipo MnO2).
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Los condensadores electrolíticos de tantalio son reconocidos por su alta capacitancia y eficiencia volumétrica, estabilidad paramétrica durante una larga vida útil y confiabilidad a largo plazo en condiciones operativas adversas. El ánodo está construido a partir de una pastilla porosa de polvo de tantalio sinterizado con un dieléctrico de pentóxido de tantalio formado por anodización electroquímica. Los materiales tradicionales del cátodo han sido un electrolito líquido (tipos herméticos húmedos) o dióxido de manganeso (tipos de montaje superficial de MnO2 sólido). Sin embargo, el material más reciente, que rápidamente se está convirtiendo en una opción popular, es el polímero conductor. El condensador de polímero de tantalio se comercializó originalmente para aplicaciones de electrónica de consumo; sin embargo, después de años de esfuerzo y mejora continua, importantes avances tecnológicos ahora permiten su uso en muchas aplicaciones de alta resolución. Aplicaciones, incluidas la automoción, la defensa y la aeroespacial, donde todavía dominan los condensadores más tradicionales (tipo MnO2).