Condensadores electrolíticos sólidos de polímero para aplicaciones automotrices
Escrito por: Jaroslav Tomasko | Slavomir Pala
Abstracto:
Los condensadores electrolíticos de tantalio se construyen utilizando una pastilla sinterizada de tantalio en polvo como ánodo del dispositivo. Una capa de óxido crecida sobre la superficie contorneada de la pastilla actúa como aislante dieléctrico, y se forma un terminal catódico usando un electrolito de MnO2 convencional o un polímero conductor para hacer suficiente contacto con la capa de óxido.
El condensador final se puede empaquetar en muchas formas, y la construcción típica de montaje en superficie del cable J se muestra en la Figura 2. La estructura capacitiva está unida a una caja moldeada y conectada eléctricamente utilizando carbono como capa de separación y plata para la conexión con el cable. marco.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Los condensadores electrolíticos de tantalio se construyen utilizando una pastilla sinterizada de tantalio en polvo como ánodo del dispositivo. Una capa de óxido crecida sobre la superficie contorneada de la pastilla actúa como aislante dieléctrico, y se forma un terminal catódico usando un electrolito de MnO2 convencional o un polímero conductor para hacer suficiente contacto con la capa de óxido.
El condensador final se puede empaquetar en muchas formas, y la construcción típica de montaje en superficie del cable J se muestra en la Figura 2. La estructura capacitiva está unida a una caja moldeada y conectada eléctricamente utilizando carbono como capa de separación y plata para la conexión con el cable. marco.