AVX presenta su amplia cartera de soluciones de componentes para comunicaciones ópticas y de RF en OFC 2020

Ingenieros líderes de AVX y su filial American Technical Ceramics Corp. (ATC) estarán en el sitio para promover una variedad de componentes pasivos optimizados para aplicaciones de comunicaciones ópticas y de RF, incluidos capacitores y resistencias de banda ultra ancha y de película delgada, conductores térmicos y atenuadores. , y inductores
OFC 2020
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (2 de marzo de 2020) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, presenta una amplia gama de soluciones de componentes pasivos para aplicaciones de comunicaciones ópticas y de RF en la feria 2020. Conferencia y exposición de fibra óptica de comunicación (OFC), que tendrá lugar del 8 al 12 de marzo en San Diego, California.

Reconocida mundialmente como la principal feria internacional para profesionales de redes y comunicaciones ópticas, OFC destaca las últimas investigaciones, tecnologías, tendencias y soluciones de productos en centros de datos, equipos y software de redes, equipos de prueba y fabricación, componentes activos y pasivos, cables y fibra. y varios otros segmentos de la industria de comunicaciones ópticas y RF. OFC 2020 presenta un programa integral de conferencias repleto de cinco días completos de enriquecedoras sesiones técnicas, talleres, exhibiciones y eventos especiales y se espera que dé la bienvenida a más de 180 oradores, 700 expositores y 15,000 asistentes de 70 países.

La exposición AVX en OFC 2020 se centrará en soluciones avanzadas de componentes pasivos diseñadas para la evolución de aplicaciones de comunicaciones y redes ópticas y de RF, incluidos centros de datos de próxima generación, infraestructura 5G, informática de punta, ciudades inteligentes y comunicación V2X. Ingenieros líderes de AVX y su filial Corporación Americana de Cerámica Técnica (ATC) estará en el sitio para presentar a los asistentes las características y beneficios únicos de una variedad de componentes cerámicos, de película delgada y especiales de alto rendimiento que van desde capacitores y resistencias de banda ultra ancha y de película delgada hasta conductores, atenuadores e inductores térmicos. .

Los componentes cerámicos más destacados incluyen el modelo ultraminiatura de construcción robusta (0402/1005). Resistencias de banda ultraancha serie UBR, que cuentan con una potencia nominal de 125 mW, un rango de frecuencia más amplio que los productos de la competencia y la tecnología de montaje en superficie (SMT) FLEXITERM® patentada por AVX y brindan un rendimiento óptimo de potencia, frecuencia, flexión mecánica y ciclos de temperatura en optoelectrónicos, banda ancha, automoción y telecomunicaciones. y aplicaciones de comunicaciones por satélite. Su gama de alta frecuencia y alto rendimiento. Condensadores cerámicos de una sola capa (SLC) También se expondrán para aplicaciones de banda ancha, disponibles con o sin bordes y con constantes dieléctricas que van desde 14 (NP0) hasta más de 30,000 (X7R).

Los componentes de película delgada AVX que se exhiben en la OFC incluyen su Condensadores de línea de transmisión de película delgada y ultraminiatura., que tienen una novedosa estructura metal-aislante-metal (MIM), trazas de cobre para una conductividad óptima del circuito y una amplia gama de valores de capacitancia (0.3–50 pF con una tolerancia de ±20 %) y se desarrollan utilizando un simulador de estructura de alta frecuencia. para abordar de manera proactiva cualquier desafío electromagnético y proporcionar el mayor rendimiento y confiabilidad de RF posible en enlaces de alta frecuencia y aplicaciones de bloqueo de CC en el rango UHF (300MHz – 3GHz). Otros aspectos destacados incluyen otros condensadores discretos de película delgada, su redes de resistencias de película delgada personalizadas, que ofrecen soluciones únicas para desafíos complejos de protección de circuitos, regulación de voltaje, adaptación de instrumentos, impedancia de RF y miniaturización de circuitos, y Soluciones de componentes pasivos de película delgada. Diseñado a medida para ofrecer un rendimiento altamente competitivo en una amplia gama de aplicaciones de banda ancha, telecomunicaciones, optoelectrónicas y RF, incluidas varias series de módulos de chips, filtros, intercaladores unibles por alambre, y redes de ecualizador RC de montaje en superficie.

La exhibición OFC 2020 de AVX también mostrará su amplia gama de componentes pasivos especializados, incluidos los nuevos conductores térmicos Q-Bridge y los atenuadores SMT de la serie AT, ambos fabricados con materiales de la más alta calidad para ofrecer un rendimiento confiable y repetible incluso en los entornos más exigentes. Aplicaciones de comunicaciones ópticas y RF. Construidos con nitruro de aluminio (AIN) u óxido de berilio (BeO), los conductores Q-Bridge exhiben alta conductividad térmica, baja resistencia térmica y capacitancia, y alta confiabilidad y brindan soluciones de gestión térmica rentables en aplicaciones que incluyen amplificadores de potencia de GaN y RF. , filtros, sintetizadores, computadoras industriales, fuentes de alimentación conmutadas y diodos pin y láser. Con un diseño de película delgada construido con AIN, los atenuadores SMT de la serie AT ofrecen las mejores potencias nominales de su clase (hasta 1 W); exhiben características muy estables en temperatura y tiempo, incluso distribución de corriente y atenuación precisa de CC a 20 GHz, y pérdida prácticamente plana en un amplio espectro de frecuencia; y son ideales para usar en adaptación de impedancia, relleno de entrada, ajuste de nivel de señal y otras aplicaciones de RF críticas.

Otras soluciones de componentes pasivos que se exhiben en la exhibición AVX OFC 2020 incluyen selecciones de la amplia gama de AVX Inductores, acopladores, filtros, diplexores y cruces de RF, así como los ATC Condensadores SMT de onda milimétrica de la serie 500 para aplicaciones de banda ancha, inductores de alta frecuencia, banda ultraancha y de tolerancia estricta de la serie 506WLC, MLCC de banda ancha de las series 530Z y 531Z, condensadores de banda ultra ancha UBC™ de la serie 560 L y sus condensadores de banda ultrabaja serie 600. Condensadores RF cerámicos multicapa ESR, NP0. AVX y ATC también destacarán su gama de soluciones de película delgada diseñadas, que ofrece una amplia gama de circuitos híbridos personalizados y otras soluciones microelectrónicas únicas de película delgada diseñadas para satisfacer las demandas de alta frecuencia y rendimiento superior de las aplicaciones del mercado óptico.

"OFC es la principal conferencia y exposición mundial para la industria de comunicaciones y redes ópticas, cuyas innovaciones se están volviendo cada vez más críticas a medida que la demanda de datos aumenta constantemente en todos los segmentos del mercado que abarcan desde las telecomunicaciones hasta la automoción y desde la industria hasta el transporte", afirmó Richard Eberhart, director de Ventas RFS Norteamérica en AVX. “AVX ha participado en este ilustre evento durante varios años y está entusiasmado de exhibir junto a nuestros colegas de ATC en OFC 2020 y presentar a los asistentes nuestra amplia gama de tecnologías avanzadas de componentes pasivos probadas en el campo para proporcionar un rendimiento de alta confiabilidad optimizado para RF y Aplicaciones de comunicaciones ópticas”.

Para obtener más información sobre la exposición OFC 2020 de AVX, visítelos en el stand 2120. Para todas las demás consultas, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.