La próxima generación de condensadores de polímero conductor de tantalio SMD de alto voltaje y baja ESR supera el hito de 100 V

La próxima generación de condensadores de polímero conductor de tantalio SMD de alto voltaje y baja ESR supera el hito de 100 V
Escrito por: T. Zedníček | M.Bárta | J.Petržílek | M.Uher | I.Horáček | J. Tomaško | L. Djebara
Abstracto:
Los condensadores de tantalio diseñados para aplicaciones de alto voltaje (por encima de 25 V) se han utilizado durante muchos años en aplicaciones de telecomunicaciones, industriales, automotrices y otras aplicaciones de alta confiabilidad. El diseño convencional de condensador de tantalio de alto voltaje utiliza un cátodo de dióxido de manganeso que proporciona buena confiabilidad, estabilidad y robustez. Sin embargo, existen ciertas limitaciones. En primer lugar, está la tensión de funcionamiento: incluso con procesos optimizados de formación dieléctrica, la tensión nominal de dichas piezas se limita en su mayoría a 50 o 63 V. La otra limitación es la ESR. Se han logrado valores de ESR muy bajos mediante el uso de diseños especiales de forma de ánodo, como multiánodos o ánodos estriados, pero una mayor disminución de ESR está limitada por la baja conductividad del dióxido de manganeso. Además, el modo de falla térmica desbocada de los condensadores de tantalio de MnO2 convencionales es una preocupación para algunos circuitos intensivos en corrientes de sobretensión. Por lo tanto, se recomienda una reducción de voltaje más alta del 50 % como mínimo en circuitos con sobretensión intensiva que limitan aún más el voltaje de funcionamiento máximo de los condensadores de tantalio convencionales.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO