Los nuevos conectores de la serie 9169-000 cuentan con robustos contactos de compresión de cobre berilio y contactos de desplazamiento de aislamiento que facilitan el establecimiento de conexiones confiables y de alta integridad de señal en una amplia gama de aplicaciones de electrónica de consumo, industriales y de iluminación en entornos hostiles.
FOUNTAIN INN, SC (18 de junio de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó la nueva tarjeta de cable a placa de una sola pieza serie 9169-000. Conectores de borde.
Los nuevos conectores de borde de tarjeta de cable a placa de la serie 9169-000 combinan dos tecnologías de contacto sin soldadura probadas en campo que facilitan el establecimiento de conexiones de alta integridad y brindan un excelente rendimiento eléctrico y mecánico en entornos hostiles de automoción, transporte y sólidos. -Aplicaciones de iluminación estatal, industria y electrónica de consumo: contactos de desplazamiento de aislamiento (IDC) para terminaciones de cable a conector confiables, soldadas en frío y herméticas al gas y contactos de compresión de cobre berilio (BeCu) para terminaciones de cable a placa de alta confiabilidad. . Estos nuevos conectores también cuentan con una nervadura de localización para polarización, que evita errores de inserción de PCB, y pestillos de bloqueo de placa en ambos lados, lo que refuerza su resistencia de retención mecánica.
La nueva serie 9169-000 está disponible con 2 a 10 contactos con un paso de 2.5 mm, equipados con revestimiento de oro o estaño puro en el área de la punta y diseñados para terminar cables sólidos o trenzados de 22 a 28 AWG y PCB de 1.6 mm de espesor. con almohadillas chapadas en oro o estaño. También está disponible con aisladores de poliamida 94 (PA0) UL66 V-66 rellenos de vidrio en ocho colores diferentes: blanco, negro, naranja, verde, rojo, amarillo, azul y marrón. En términos de rendimiento, tiene una clasificación de 100 VCARMS o el equivalente de CC, hasta 3 A para variantes con 2 a 6 contactos (UL de EE. UU.), hasta 2 A para variantes con 7 a 10 contactos y 10 ciclos en temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C a +130°C y también está aprobado por UL.
"KYOCERA AVX ha estado produciendo IDC y tecnología de contacto de compresión durante más de 50 años y siempre utiliza cobre berilio como material base para garantizar durabilidad y confiabilidad durante todo el ciclo de vida del producto", dijo Perrin Hardee, gerente de marketing de productos de KYOCERA AVX. “Nuestros nuevos conectores de borde de tarjeta de cable a placa de una sola pieza serie 9169-000 utilizan ambas tecnologías comprobadas de contacto sin soldadura, lo que los hace rápidos y fáciles de instalar y garantiza un rendimiento de alta confiabilidad y alta integridad de señal, y aprovechar los mecanismos de polarización y bloqueo para garantizar una inserción adecuada de la tarjeta y una retención sólida en aplicaciones automotrices, de transporte y de iluminación de estado sólido en entornos hostiles, aplicaciones industriales y aplicaciones de electrónica de consumo, incluidos los electrodomésticos”.
Además, los clientes que requieren más flexibilidad que la que ofrecen los nueve recuentos de pines estándar (2 a 10) y los cuatro calibres de cables estándar (22 a 28 AWG) pueden comunicarse con el equipo de KYOCERA AVX para solicitar recuentos y pasos de pines personalizados y pruebas de aplicaciones adicionales.
Para más información sobre el nuevo Conectores de borde de tarjeta de cable a placa de una sola pieza serie 9169-000 y la completa Cartera KYOCERA AVX de conectores de cable a placa, visite los enlaces incluidos aquí. Para realizar pedidos, visite DigiKey y Mouser Electronics. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.