Nuevos condensadores electrolíticos de aluminio húmedo con clasificaciones de resistencia de nivel comercial | Serie AEK

Los nuevos condensadores de chip V de aluminio húmedo de montaje en superficie de la serie AEK están diseñados para aplicaciones industriales, comerciales de CC/CC y de almacenamiento de energía con PCB de alta densidad. Presentan una ESR baja, una impedancia baja y una resistencia de hasta 3,000 horas a +105 °C y están disponibles en 12 tamaños de caja con valores de capacitancia y voltajes nominales que abarcan de 1 a 1,000 μF y de 6.3 a 400 V CC.

FOUNTAIN INN, SC (14 de marzo de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha lanzado el nuevo soporte de superficie Condensadores electrolíticos de chip V de aluminio húmedo serie AEK, que están diseñados para aplicaciones industriales, comerciales de CC/CC y de almacenamiento de energía con PCB de alta densidad y calificados para niveles de resistencia comerciales. La serie está disponible en 12 tamaños de carcasa diferentes que van desde 0608 a 1216 y ofrece una amplia gama de valores de capacitancia y tensiones nominales que abarcan de 1 a 1,000 μF y de 6.3 a 400 V CC. En total, la serie AEK ofrece actualmente a los clientes una selección de 66 números de piezas ideales para satisfacer una amplia gama de demandas de aplicaciones.

"Los nuevos condensadores electrolíticos de chip V de aluminio húmedo de montaje en superficie de la serie AEK brindan a los clientes soluciones rentables, de alto rendimiento y alta resistencia para aplicaciones industriales, comerciales de CC/CC y de almacenamiento de energía con PCB de alta densidad". dijo Raúl Wang, Gerente de Desarrollo Comercial de KYOCERA AVX. "Esta última incorporación a la cartera comprobada de condensadores electrolíticos de aluminio de KYOCERA AVX ofrece a los clientes una gama aún mayor de valores de capacitancia y tensiones nominales en paquetes compactos optimizados para satisfacer las demandas de estas aplicaciones en evolución".

En términos de instalación, los capacitores de montaje superficial Serie AEK se suministran con terminaciones de estaño puro en carretes de 13” o 15” compatibles con equipos de ensamblaje automatizado y ensamblaje de soporte de reflujo. Los condensadores de la serie AEK también cumplen con RoHS y son compatibles sin plomo, y el plazo de entrega estándar para la serie es actualmente de 24 semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos condensadores electrolíticos de chip V de aluminio húmedo de la serie AEK de montaje en superficie de KYOCERA AVX, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para obtener más información sobre su cartera de condensadores electrolíticos de aluminio, visite https://www.kyocera-avx.com/products/aluminum-capacitors/. Para realizar pedidos, visite Digi-Key Electronics, Mouser Electronics o TTI, Inc. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.