Los nuevos condensadores de chip V de aluminio húmedo de la serie AEF de montaje en superficie están disponibles en 11 tamaños de caja diferentes con capacidades nominales y tensiones que abarcan 2.2–470 μF y 6.3–400 V CC. Presentan resistencia industrial y baja DCL, ESR e impedancia y son ideales para aplicaciones de electrónica de consumo e industrial de alta densidad, incluidas iluminación y convertidores CC/CC.
FOUNTAIN INN, SC (20 de marzo de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha lanzado el nuevo soporte de superficie Condensadores electrolíticos de chip V de aluminio húmedo serie AEF, que están diseñados para aplicaciones de electrónica industrial y de consumo con PCB de alta densidad y calificados para niveles de resistencia industrial. La serie está disponible en 11 tamaños de carcasa diferentes que van desde 0608 a 1216 y ofrece una amplia gama de valores de capacitancia y tensiones nominales que van desde 2.2 a 470 μF y 6.3 a 400 V CC. También exhibe baja fuga de corriente continua (DCL), baja resistencia en serie equivalente (ESR), que permite una mayor tolerancia a las corrientes de ondulación, baja impedancia en todo el rango de temperaturas de categoría, que se extienden desde -40 °C o -55 °C a +105°C y confiabilidad excepcional durante una vida útil prolongada de hasta 6,000 horas a +105°C y voltajes nominales. En total, los nuevos condensadores electrolíticos de aluminio húmedo de la serie AEF ofrecen actualmente a los clientes una selección de 59 números de piezas ideales para una amplia gama de productos electrónicos industriales y de consumo de alta densidad, desde sistemas de iluminación hasta convertidores CC/CC.
"Estamos encantados de presentar al mercado los nuevos condensadores electrolíticos de chip V de aluminio húmedo de la serie AEF de montaje en superficie", dijo Slavomir Pala, director de marketing técnico de KYOCERA AVX. “KYOCERA AVX tiene una cartera sólida de capacitores electrolíticos de aluminio de alto rendimiento, y esta última incorporación brinda a los clientes una solución de alta resistencia que exhibe características de DCL y ESR bajas, ofrece una confiabilidad excepcional durante vidas útiles prolongadas y está disponible en una amplia gama. de valores de capacitancia, clasificaciones de voltaje y tamaños de cajas optimizados para superar los desafíos de diseño y rendimiento en aplicaciones de electrónica industrial y de consumo con PCB de alta densidad”.
En términos de instalación, los capacitores de montaje superficial Serie AEF se suministran con terminaciones de estaño puro en carretes de 13” o 15” compatibles con equipos de ensamblaje automatizado y ensamblaje de soporte de reflujo. Los condensadores de la serie AEF también cumplen con RoHS y son compatibles sin plomo, y el plazo de entrega estándar para la serie es actualmente de 24 semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos condensadores electrolíticos de chip V de aluminio húmedo de la serie AEF de montaje en superficie de KYOCERA AVX, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para obtener más información sobre nuestro portafolio de capacitores electrolíticos de aluminio, visite https://www.kyocera-avx.com/products/aluminum-capacitors/. Para realizar pedidos, visite Digi-Key Electronics, Mouser Electronics o TTI, Inc. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.