Nuevos conectores Poke-Home impermeables

Los nuevos conectores de cable a cable de una sola pieza de la serie 9289-000 facilitan conexiones en el campo IP67, rápidas, fáciles, precisas, económicas y que ahorran espacio, en una variedad de productos electrónicos industriales, de transporte, comerciales y de consumo. aplicaciones.

FOUNTAIN INN, SC (26 de junio de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos conectores cable a cable impermeables de la serie 9289-000, que son Diseñado para ofrecer conexiones IP67 económicas, que ahorran espacio, fáciles de usar y de alta confiabilidad en una variedad de aplicaciones industriales, de transporte, comerciales y de electrónica de consumo.

Estos nuevos conectores de cable a cable a prueba de agua de una sola pieza y tres posiciones son la sexta serie de conectores de cable a cable de inserción en el portafolio AVX de KYOCERA, pero son los primeros conectores a prueba de agua de la gama, así como los primeros KYOCERA a prueba de agua. Los conectores AVX presentarán su tecnología de contacto de inserción probada en la industria.

Diseñados para simplificar, acelerar y evitar errores en el proceso de terminación para una amplia gama de aplicaciones de alimentación y señales que requieren conexiones impermeables, los nuevos conectores cable a cable impermeables de la serie 9289-000 permiten pelar de forma sencilla y sin herramientas. Inserción de cables y extracción de cables mediante torsión y tracción para cables sólidos y trenzados, lo que facilita conexiones en el campo rápidas, fáciles, precisas y económicas con protección IP67. La serie cuenta con aisladores de policarbonato transparente que permiten a los instaladores confirmar visualmente la posición de los cables y garantizar una inserción adecuada y contactos de bronce fosforado de una sola pieza con revestimiento de estaño sobre níquel y vigas de contacto de alta fuerza que brindan una estabilidad mecánica superior y una retención de cables de máxima resistencia en Además de topes de alambre integrales que evitan la inserción excesiva. También ofrece ahorros de espacio y costos en comparación con los conectores de cable a cable de dos piezas que requieren engarzado y subensamblaje de contactos.

Los nuevos conectores de cable a cable impermeables de la serie 9289-000 tienen una clasificación de hasta 10 A, hasta 1,000 VCA RMS o el equivalente de CC, y temperaturas de funcionamiento que van de -40 °C a +80 °C y facilitan conexiones IP67 para cables de 16 AWG. con diámetros exteriores que abarcan entre 2.0 y 2.2 mm o entre 3.0 y 3.2 mm. También cuentan con aprobación UL y cumplen con RoHS y son ideales para aplicaciones que incluyen equipos de automatización de fábricas, vehículos recreativos para exteriores, iluminación para transporte, iluminación para horticultura, otras aplicaciones de iluminación y energía para exteriores, electrodomésticos y drones. Las piezas se empaquetan a granel en cantidades de 200 piezas por bolsa y hay variantes con otros números de contactos y tamaños de cables disponibles a pedido.

"Estamos encantados de presentar nuestros primeros conectores impermeables para el hogar", afirmó Perrin Hardee, director de marketing de productos de KYOCERA AVX. “Los nuevos conectores de cable a cable impermeables de una sola pieza de la serie 9289-000 llenan un vacío en los mercados de electrónica industrial, de transporte, comercial y de consumo al facilitar conexiones rápidas, fáciles, precisas, económicas y que ahorran espacio. Conexiones en campo con protección IP67, estabilidad mecánica superior y máxima resistencia de retención de cables tanto para cables sólidos como trenzados”.

Para más información sobre el nuevo Conectores de cable a cable impermeables serie 9289-000, Otros Conectores de cable a cable Poke-Homey el portafolio completo de Conectores de cable a cable KYOCERA AVX, visite los enlaces incluidos aquí. Para realizar pedidos, visite DigiKey, Mouser Electronics y Future Electronics. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.