Nuevos condensadores de terminales radiales, cerámicos multicapa, de alto voltaje, de grado automotriz, de la nueva serie SV

FOUNTAIN INN, SC (12 de mayo de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha presentado los nuevos condensadores de terminales radiales de cerámica multicapa (MLC) de alto voltaje, de grado automotriz, de la serie SV. Calificados para AEC-Q200 y clasificados para 1,000 VCC, los nuevos capacitores de la serie SV están diseñados con materiales dieléctricos C0G (NP0) Clase I, que exhiben un factor de disipación extremadamente bajo, lo que proporciona excelentes capacidades de manejo de corriente de alto valor eficaz con pérdidas de energía mínimas en condiciones medias a bajas. convertidores resonantes de alta potencia y cables radiales, que permiten el desacoplamiento mecánico del chip MLC de la placa y proporcionan el máximo alivio de tensión mecánica necesario para aplicaciones automotrices severas. Los capacitores de la serie SV, con un revestimiento conformado para eliminar el potencial de arco eléctrico, también exhiben un excelente rendimiento de alta frecuencia y retención de capacitancia con la frecuencia.

Las aplicaciones automotrices estándar para las que los capacitores de la serie SV son ideales incluyen: sensores debajo del capó (por ejemplo, oxígeno, ventilador EATC, bomba de combustible, freno antibloqueo, sensores de colisión frontal, faros delanteros y luces de estacionamiento y giro), bombas de agua, controles de motor y Sistemas de regulación de temperatura. Las aplicaciones automotrices híbridas para las que la serie es particularmente adecuada incluyen: controles de batería, circuitos inversores/convertidores y estaciones de carga tanto cableadas como inalámbricas, como cargadores combinados de inducción por resonancia magnética, convertidores CC/CC y unidades de control de embrague y control híbrido ( HCU y CCU). Además de las aplicaciones automotrices, los capacitores de la serie SV también son ideales para su uso en: convertidores de potencia de alta frecuencia, resonadores, amortiguadores y fuentes de alimentación generales y SMPS, y pueden usarse para filtrado de líneas de CA, acoplamiento de CA de alto voltaje y CC de alto voltaje. bloqueando.

"La demanda de condensadores de baja pérdida, como los nuevos radiales MLC de alto voltaje y grado automotriz de la serie SV, está aumentando en respuesta al surgimiento de la tecnología de resonancia magnética fuertemente acoplada que permite la transmisión inalámbrica de energía para recargar baterías", dijo Nic Billig, producto Gerente en AVX. "Aunque es posible que se requieran varias piezas en paralelo dependiendo de los niveles de transmisión de potencia de la aplicación en cuestión, los nuevos condensadores de la serie SV manejan de manera confiable corrientes de alto valor eficaz con pérdidas de energía mínimas en una amplia gama de aplicaciones automotrices y de energía severas".

Los condensadores de la serie SV están disponibles en tres tamaños de caja, tres tolerancias (J, ±5 %; K, ±10 %; y M, ±20 %) y con valores de capacitancia que abarcan desde 1,000 pF hasta 0.015 µF. Clasificada para su uso en temperaturas que oscilan entre -55 °C y +125 °C, la serie también está disponible con cables de estaño/plomo y que cumplen con RoHS. Los tres tamaños de caja tienen un grosor de 5.08 mm, pero su longitud y altura varían; Los estuches SV05/SV55 miden 11.9 mm x 10.2 mm, los estuches SV13/SV63 miden 7.62 mm x 9.14 mm y los estuches SV14/SV64 miden 10.2 mm x 11.7 mm. Empaquetados en cinta y carrete en cantidades de 1,000 piezas, los capacitores de la serie SV cuentan con plazos de entrega estándar y los precios están disponibles a pedido.

Para obtener más información sobre AVX, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.