KYOCERA AVX lanza una nueva y robusta serie de conectores de batería de acoplamiento vertical

Los nuevos conectores de batería de acoplamiento vertical de 9155 mm de paso de la serie 900-2.5 brindan a los ingenieros de los mercados industrial, automotriz, de comunicaciones de datos, de electrodomésticos y de electrónica de consumo soluciones de conectividad eléctrica robustas, confiables y fáciles de usar.
Serie 9155-900

FOUNTAIN INN, SC (24 de junio de 2025) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha ampliado aún más su selección líder en la industria de conectores de batería estándar con la introducción de los nuevos conectores de batería de acoplamiento vertical de paso de 9155 mm de la serie 900-2.5.

Los nuevos conectores de batería de acoplamiento vertical con paso de 9155 mm de la serie 900-2.5 Presentan una geometría de contacto única que se desvía limpiamente al insertar verticalmente un módulo, paquete de baterías, conector de acoplamiento o PCB, lo que permite un acoplamiento vertical completo sin riesgo de dañar los contactos. Los conectores de batería tradicionales en ángulo recto requieren que los usuarios acoplen los contactos insertando el módulo o paquete de baterías en ángulo antes de girarlo para evitar daños en los contactos que podrían afectar negativamente el rendimiento y la vida útil del conector. La serie 9155-900 no requiere este procedimiento. De hecho, los usuarios pueden acoplar estos conectores desde cualquier ángulo sin dañar accidentalmente los contactos, lo que garantiza conexiones de alta integridad, independientemente de la experiencia o el nivel de habilidad del usuario.

Los conectores de batería de acoplamiento vertical de la serie 9155-900 con paso de 2.5 mm presentan un diseño de contacto de haz de barrido extremadamente flexible y una función antienganche que protege los contactos de forma fiable contra daños durante la deflexión y la estática. La serie también cuenta con contactos de cobre-berilio (BeCu) chapados en oro ultrarobustos y fiables que ofrecen un excelente rendimiento eléctrico y mecánico durante hasta 5,000 ciclos de acoplamiento, así como salientes de posicionamiento de plástico y lengüetas de soldadura opcionales que maximizan la estabilidad mecánica del conector en entornos de alto impacto y vibración, como las aplicaciones automotrices.

La serie incluye aisladores de nailon 94 negro, ignífugo (UL0 V-46), reforzado con fibra de vidrio, de dos a seis contactos de BeCu con recubrimiento selectivo de oro sobre níquel de 0.4 µm o 0.8 µm (el primero apto para la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales, y el segundo para entornos hostiles) y terminales de estaño puro. Están clasificados para 500 V CA RMS o su equivalente en CC, hasta 3 A, y temperaturas de funcionamiento de -40 °C a +125 °C. Además, cumplen con las normas REACH y RoHS, y se suministran en paquetes de cinta y bobina en cantidades de 800 para un montaje automatizado de selección y colocación.

Las aplicaciones ideales para los nuevos conectores de batería de acoplamiento vertical de 9155 mm de paso de la serie 900-2.5 se extienden a los mercados industriales, automotrices, de comunicaciones de datos, de electrodomésticos y de electrónica de consumo e incluyen dispositivos electrónicos industriales y de consumo portátiles y de mano que requieren acoplamiento o soporte, como estaciones de carga, Internet y electrodomésticos que requieren respaldo de batería, y aplicaciones automotrices que requieren la fácil instalación y extracción de módulos o paquetes de baterías, que van desde auriculares, controladores de juegos y walkie talkies hasta ventiladores de refrigeración para automóviles.

Los conectores de batería tradicionales en ángulo recto con contactos expuestos requieren que los módulos enchufables se inserten en ángulo y luego se giren suavemente para evitar daños en los contactos. Si bien esto puede parecer insignificante, el paso adicional necesario para acoplar de forma segura y correcta los conectores de batería tradicionales aumenta a la mitad la probabilidad de un acoplamiento incorrecto —dijo Perrin Hardee, gerente de marketing de producto de KYOCERA AVX—. Nuestros nuevos conectores de batería de acoplamiento vertical de 9155 mm de la serie 900-2.5 están diseñados para garantizar un acoplamiento correcto desde cualquier ángulo y eliminar la posibilidad de dañar accidentalmente los contactos durante el proceso, independientemente de la experiencia o el nivel de habilidad del usuario. Además, son compactos y lo suficientemente robustos como para soportar los niveles de impacto y vibración propios de la automoción.

KYOCERA AVX produce conectores de batería desde hace más de 25 años y su Familia 9155 de conectores de batería. ofrece la más amplia selección de conectores de batería estándar disponibles en el mercado. La familia incluye una amplia variedad de series de conectores robustos de acoplamiento horizontal y vertical, ideales para conexiones placa a placa e integración de paquetes de baterías. Las características adicionales de la familia 9155 incluyen contactos BeCu chapados en oro robustos y ultra confiables que han demostrado proporcionar conexiones de alta integridad en ambientes hostiles para hasta 15,000 operaciones de acoplamiento y empaques de cinta y carrete compatibles con procesos automatizados. La gama también se puede personalizar para adaptarse a los requisitos de aplicaciones específicas.

Para obtener más información sobre los nuevos conectores de batería de acoplamiento vertical de paso de 9155 mm de la serie KYOCERA AVX 900-2.5, consulte página de producto, Folleto de datos breves, y ficha técnicaPara realizar pedidos, visite Mouser Electronics, DigiKey o Farnell. Para obtener información sobre la cartera de conectores de batería líder en la industria de KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/battery/.

Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.